Schneepflug, 3 m (10')

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

Breite

Maßeinheiten:
Breite 120.0 in 3048.0 mm Less

Breite abgewinkelt

Breite abgewinkelt 98.3 in 2497.0 mm Less

Federklappenanzahl

Federklappenanzahl 2 2 Less

Federklappenhöhe

Federklappenhöhe 6.8 in 172.0 mm Less

Gesamthöhe

Gesamthöhe 41.4 in 1051.0 mm Less

Gewicht

Gewicht 1988.6 lb 902.0 null Less