SR115
NEU

Schneefräsen SR115

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
50.8 "
1290 mm
Gesamtbreite
61.9 "
1572 mm
Gewicht
934.8 lb
424 kg

Übersicht

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 12 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Zweistufiges Design

Zweistufiges Design

Das zweistufige Design mit Schnecke und Flügelrad bewegt größere Schneemengen mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz. Schnecke und Flügelrad lassen sich außerdem in beide Richtungen bewegen, sodass der Fahrer Blockaden beseitigen kann, ohne die Maschine zu verlassen.
Ventilatorartiges Flügelrad

Ventilatorartiges Flügelrad

Sorgt bei unterschiedlichsten Schneeverhältnissen für Leichtgängigkeit und einen kontinuierlichen Materialfluss.
Gezahnte Schnecke

Gezahnte Schnecke

Die gezahnte Schnecke erleichtert das Aufbrechen von Eis und stark verdichtetem Schnee.
Rinnendrehung und Abstreifer

Rinnendrehung und Abstreifer

Durch die Drehbarkeit um 270 Grad kann der Schnee auf der Vorderseite und auf beiden Seiten der Maschine abgeladen werden, damit der Schnee nicht zurück auf den Fahrer geblasen wird. Mit dem hydraulisch gesteuerten Abstreifer lässt sich problemlos steuern, wie weit der Schnee geschleudert wird.
Versetzte Rinne

Versetzte Rinne

Verbessert die Sichtverhältnisse und gewährt kompakten Radladern die volle Bewegungsfreiheit.

Produktspezifikationen für SR115

Einlassbreite 50.8 " 1290 mm
Gesamtbreite 61.9 " 1572 mm
Gewicht 934.8 lb 424 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Standarddurchfluss mit 14 Bolzen
Optimaler Hydraulikstrom 80 l/min (21,1 Gall./min) 80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR115 mit häufig verglichenen Modellen.