SR318
NEU

SR318 Schneefräsen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einlassbreite
63.5 "
1614 mm
Gesamtbreite
73.9 "
1877 mm
Gewicht
1093.5 lb
496 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Gezahnte Schnecke

Gezahnte Schnecke

Die gezahnte Schnecke erleichtert das Aufbrechen von Eis und stark verdichtetem Schnee.
Verstellbarer Schnellwechsler

Verstellbarer Schnellwechsler

Der Schnellwechsler kann problemlos in drei verschiedene Höhen verstellt werden, sodass die Schneefräse bestmöglich an den Maschinentyp bzw. die Konfiguration angepasst werden kann.
Zweistufiges Design

Zweistufiges Design

Das zweistufige Design mit Schnecke und Flügelrad bewegt größere Schneemengen mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz. Schnecke und Flügelrad lassen sich außerdem in beide Richtungen bewegen, sodass der Fahrer Blockaden beseitigen kann, ohne die Maschine zu verlassen.
Rinnendrehung und Abstreifer

Rinnendrehung und Abstreifer

Durch die Drehbarkeit um 270 Grad kann der Schnee auf der Vorderseite und auf beiden Seiten der Maschine abgeladen werden, damit der Schnee nicht zurück auf den Fahrer geblasen wird. Mit dem hydraulisch gesteuerten Abstreifer lässt sich problemlos steuern, wie weit der Schnee geschleudert wird.
Versetzte Rinne

Versetzte Rinne

Verbessert die Sichtverhältnisse und gewährt kompakten Radladern die volle Bewegungsfreiheit.

Produktspezifikationen für SR318

Einlassbreite 63.5 " 1614 mm
Gesamtbreite 73.9 " 1877 mm
Gewicht 1093.5 lb 496 kg
Gesamthöhe 72.6 " 1843 mm
Gesamtlänge 37.4 " 951 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 100–125 l/min (26–33 Gall./min) 100–125 l/min (26–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Einstechhöhe 34.1 " 867 mm
Maximale Auswurfweite 40 ' 12.2 m
Durchmesser der Schnecke 18 " 457 mm
Durchmesser des Flügelrads 25 " 635 mm
Breite des Flügelrads 8.7 " 222 mm
Rinnendrehung 270 Grad 270 Grad

Vergleichen Sie SR318 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts