Atelieraufnahme

3,8 m (12')

Arbeitsbreite
144.0 in
3658.0 mm
Gewicht
1402.1 lb
636.0 kg
Länge
45.0 in
1143.0 mm

Produktspezifikationen für 3,8 m (12')

Vergleichen Sie 3,8 m (12') mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  3,8 m (12')

Weitere Angebote anzeigen