3,8 m (12')

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Maßeinheiten:
Arbeitsbreite 144.0 in 3658.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1347.0 lb 611.0 kg Less
Länge 45.0 in 1143.0 mm Less
Scharhöhe 33.6 in 854.0 mm Less
Gesamthöhe 39.1 in 994.0 mm Less
Federklappentyp Gummi mit Federklappe Gummi mit Federklappe Less
Federklappenhöhe 4.7 in 119.0 mm Less
Federklappenanzahl 2 2 Less

Einstellbares Federklappensystem

Die meisten Cat®-Schneeschieber sind mit zwei Räumleisten und einem in die Basis integrierten gefederten System ausgestattet. Der abgesetzte Scharkörper springt bei Kontakt mit unsichtbaren Hindernissen zurück und minimiert damit die Gefahr von Schäden an Schneeschieber und Maschine. Eine Option mit Federklappen-Schieberkante aus Gummi ist in den Größen 2,6 m (8'), 3,2 m (10') und 3,8 m (12') verfügbar, die bei allen Modellen passt, die eine Kompaktlader-Schnellwechsleraufnahme verwenden.

Räumleistenoptionen

Für Schieber aller Größen sind Unterschraubmesser aus Gummi oder Stahl verfügbar. Gummi-Kanten minimieren Schäden an der gepflügten Oberfläche, während Stahl-Kanten fest verdichteten Schnee oder Eis schneiden oder werfen.

Optimierte Seitenwand-Konstruktion

Die optimierte Seitenwandstütze sorgt zusammen mit dem großen Torsionsrohr am Scharkörper für eine lange Lebensdauer und eine höhere Leistung auch bei anspruchsvollsten Schneeräumarbeiten. Die äußere Boxenstütze ist so konzipiert, dass sich weniger Schnee am Scharkörper festsetzt, und bietet zusätzlich eine hervorragende Abstützung der äußeren Schieberabschnitte.

Verstellbare Gleitkufen

Verstellbare Gleitkufen ermöglichen die Einstellbarkeit der Schneidmesserhöhe, um eine konstante Schneidmessertiefe aufrecht zu erhalten.

Profilierter Scharkörper

Die profilierte Scharkörperkonstruktion rollt und faltet den Schnee und nutzt damit die Kapazität des Schneeschiebers optimal; außerdem wird die Produktivität verbessert, da sich weniger Schnee an den Oberflächen festsetzt.

Angeschraubte Stufe

Die angeschraubte Stufe ermöglicht einen sicheren und ergonomischen Zugang zur Fahrerkabine der Maschine und kann bei Beschädigung leicht ausgewechselt werden.

Optionale Rückziehvorrichtung

Die mit Gummikanten ausgestattete optionale Rückziehvorrichtung ermöglicht es, Schnee von Verladedocks, Türen und aus anderen engen Bereichen zurückzuziehen.