Übersicht
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Wichtige Spezifikationen
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
1-6 von 6 angezeigt
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom XPS Hochstrom XPS |
| Fräsraddurchmesser – mit Zähnen | 21.5 " 547 mm |
| Einstechhöhe – unterirdisch | 20.5 " 521 mm |
| Fräskopfverlängerung | 11 " 280 mm |
| Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge | 1230/min 1230/min |
| Fräskopf-Schwenkbereich | 70 Grad 70 Grad |
| Einstechhöhe – oberirdisch | 18.5 " 470 mm |
| Fräsradbreite – mit Zähnen | 3.3 " 83 mm |
| Schnittbreite – Voller Schwenkbereich | 60 " 1524 mm |
| Antrieb | Gerotormotor – mechanischer Antrieb Gerotormotor – mechanischer Antrieb |
| Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck | 345.9 lb/ft 469 N·m |
| Motorschluckvolumen | 6.1 in³ 100 cm³ |
| Optimaler Hydraulikdruck | 207–310 bar (3000–4500 psi) 207–310 bar (3000–4500 psi) |
| Gesamthöhe | 32 " 813 mm |
| Gesamtlänge | 68.4 " 1737 mm |
| Gesamtbreite | 46.3 " 1175 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 95–125 l/min (25–33 Gallonen pro Minute) 95–125 l/min (25–33 Gallonen pro Minute) |
| Gewicht | 881.8 lb 400 kg |
| Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad | 32 32 |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Baumstumpffräse 297D2 und SG18B im Einsatz
Cat®-Baumstumpffräse SG18B im Einsatz