Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS8

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Minibagger, 7–10 Tonnen
Gewicht
793.7 lb
360 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S-50/S-50
S-50/S-50

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS8

Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen Minibagger, 7–10 Tonnen
Gewicht 793.7 lb 360 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S-50/S-50 S-50/S-50
Gesamthöhe 37.7 " 958 mm
Länge 41.5 " 1053 mm
Gesamtbreite 26.7 " 678 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 17.7 ft³ 500 l
Maximale Löffelbreite 59.1 " 1500 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3626 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Rotationsdrehmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Greifer-Griffkraft, max. geöffnet 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Greifer – max. Traglast 1102.3 lb 500 kg
Greifer – max. Öffnung 23.6 " 600 mm
Greiferlänge 12.4 " 316 mm

Vergleichen Sie TRS8 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  TRS8

Weitere Angebote anzeigen