Bietet größere Flexibilität durch die optimale Kontrolle Ihrer Arbeitsgeräte.
Die Schmierung von einer einzigen Stelle aus ermöglicht die schnelle und einfache Wartung der gesamten Einheit.
Eine überarbeitete Software zeigt dem Fahrer über serienmäßige Überwachungssensoren die Position der Anbaugeräte an.
Eine wartungsfreie Lösung, die durch wirksamere Wärmeableitung eine bessere Schmierung als mit Schmierfett gewährleistet.
Das Schneckengetriebe mit hohem Rotationsdrehmoment und Selbstsperrfähigkeit ermöglicht den Grabenaushub in alle Richtungen mit voller Leistung. Es ermöglicht dem Getriebe die Aufnahme der maximalen Maschinenkräfte und deren Lastverteilung durch die gesamte TRS-Konstruktion.
Ventile sorgen für die Aufrechterhaltung des Haltedrucks und verhindern Zylinderbewegungen unter Lasteinschränkungen, die aufgrund von Richtlinien erforderlich sind.
Mithilfe der Kontrollanzeige kann der Fahrer aus der Fahrerkabine optisch kontrollieren, dass die Kupplung ordnungsgemäß in das Anbaugerät eingerastet ist.
Dient zum Aufnehmen von Material wie Rohren oder Schutt.
LCS beinhaltet einen in den Hydraulikzylinder des Schnellwechslers integrierten elektronischen Positionssensor. Der Sensor liefert präzise und zuverlässige Eingaben an einen im Schnellwechsler montierten elektronischen Prozessor. Dieser Mikroprozessor kommuniziert digital über einen elektrischen Kabelstrang mit dem ECM (Electronic Control Module, elektronisches Steuermodul) der MHE-Maschinen. Die Daten werden dem Fahrer auf dem Display angezeigt und er wird akustisch über Änderungen des Verriegelungsstatus informiert.
Nur kompatibel mit den nachstehend aufgeführten Next-Gen-Maschinen und Seriennummern.
- 307.5 - S/N GW7 1 und höher
- 308 - S/N GG8 1 und höher
- 308 - S/N GW8 1 und höher
- 308.5 - S/N GZ8 1 und höher
- 309 - S/N GG9 1 und höher
- 309 - S/N GW9 1 und höher
- 310 - S/N GWT 1 und höher