Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS6

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 6 Tonnen
Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht
540.1 lb
245 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/S-40
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/S-40

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS6

Maschinenklasse Minibagger, 6 Tonnen Minibagger, 6 Tonnen
Gewicht 540.1 lb 245 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/S-40 Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)/S-40
Gesamthöhe 32.2 " 819 mm
Länge 24 " 609 mm
Gesamtbreite 22.6 " 574 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 8.8 ft³ 250 l
Maximale Löffelbreite 47.2 " 1200 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–80 l/min (12–21 Gall./min) 45–80 l/min (12–21 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3626 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Greifer-Griffkraft, max. geöffnet 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Greifer – max. Traglast 661.4 lb 300 kg
Greifer – max. Öffnung 16.3 " 414 mm
Greiferlänge 9.2 " 233 mm

Vergleichen Sie TRS6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  TRS6

Weitere Angebote anzeigen