Atelieraufnahme

Schwenkrotatorsysteme TRS8

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 10 Tonnen
Minibagger, 10 Tonnen
Gewicht
683.4 lb
310 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/S50
Bolzenbefestigung/S50

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Produktspezifikationen für TRS8

Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Gewicht 683.4 lb 310 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/S50 Bolzenbefestigung/S50
Gesamthöhe 37.3 " 947 mm
Länge 25 " 635 mm
Gesamtbreite 26.7 " 678 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40 Grad links/rechts 40 Grad links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 17.7 ft³ 500 l
Maximale Löffelbreite 59.1 " 1500 mm
Optimaler Hydraulikstrom 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min)
Maximaler Betriebsdruck 3626 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Rotationsdrehmoment 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Vergleichen Sie TRS8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  TRS8

Weitere Angebote anzeigen