TRS10 – Konfiguration mit S60 oben, S60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 516-6765

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 11–16 Tonnen
Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht
937 lb
425 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
S60/S60
S60/S60

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 516-6765

Maschinenklasse Bagger 11–16 Tonnen Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht 937 lb 425 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten S60/S60 S60/S60
Gesamthöhe 41.14 " 1045 mm
Länge 27.76 " 705 mm
Gesamtbreite 28.54 " 725 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 516-6765 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  Schwenkrotator TRS10: 516-6765

Weitere Angebote anzeigen