TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 516-6766

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 11–16 Tonnen
Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht
1036 lb
470 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/S60
Bolzenbefestigung/S60

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 516-6766

Maschinenklasse Bagger 11–16 Tonnen Bagger 11–16 Tonnen
Gewicht 1036 lb 470 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/S60 Bolzenbefestigung/S60
Gesamthöhe 40.55 " 1030 mm
Länge 31.69 " 805 mm
Gesamtbreite 35.24 " 895 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 516-6766 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

Aktuelle Angebote für  Schwenkrotator TRS10: 516-6766

Weitere Angebote anzeigen