TRS14 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS14: 516-6772

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 14–19 Tonnen
Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht
1268 lb
575 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/S60
Bolzenbefestigung/S60

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS14: 516-6772

Maschinenklasse Bagger 14–19 Tonnen Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht 1268 lb 575 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/S60 Bolzenbefestigung/S60
Gesamthöhe 45.67 in 1160 mm
Länge 33.46 in 850 mm
Gesamtbreite 31.89 in 810 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.31 yd³ 1 m³
Maximale Löffelbreite 68 in 1700 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS14: 516-6772 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS14 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS14 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.