Maschinenklasse | Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen |
Gewicht | 1468 lb 666 kg |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | S70/S70 S70/S70 |
Gesamthöhe | 46.85 " 1190 mm |
Länge | 31.5 " 800 mm |
Gesamtbreite | 37.8 " 960 mm |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale Löffelbreite | 71 " 1800 mm |