Maschinenklasse | Bagger 18–24 Tonnen Bagger 18–24 Tonnen |
Gewicht | 1503 lb 682 kg |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung/S70 Bolzenbefestigung/S70 |
Länge | 34.45 " 875 mm |
Gesamtbreite | 34.25 " 870 mm |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale Löffelbreite | 71 " 1800 mm |