Maschinenklasse | Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen |
Gewicht | 1764 lb 800 kg |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | S70/S70 S70/S70 |
Gesamthöhe | 50.79 " 1290 mm |
Länge | 36.22 " 920 mm |
Gesamtbreite | 37.32 " 948 mm |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale Löffelbreite | 79 " 2000 mm |