Maschinenklasse | Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen |
Gewicht | 2066 lb 937 kg |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | S80/S80 S80/S80 |
Gesamthöhe | 51.57 " 1310 mm |
Länge | 36.22 " 920 mm |
Gesamtbreite | 48.15 " 1223 mm |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale Löffelbreite | 79 " 2000 mm |