Maschinenklasse | Bagger 23–30 Tonnen Bagger 23–30 Tonnen |
Gewicht | 1900 lb 862 kg |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung/S70 Bolzenbefestigung/S70 |
Gesamthöhe | 50.71 " 1288 mm |
Länge | 38.94 " 989 mm |
Gesamtbreite | 38.19 " 970 mm |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale Löffelbreite | 79 " 2000 mm |