TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, HCS60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS10: 605-4738

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
11-16
11-16
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/HCS60
Bolzenbefestigung/HCS60
Drehgeschwindigkeit
7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS10: 605-4738

Maschinenklasse 11-16 11-16
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/HCS60 Bolzenbefestigung/HCS60
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale Löffelbreite 63 " 1600 mm
Optimaler Hydraulikstrom 91 l/min (24 Gal./min) 91 l/min (24 Gal./min)
Maximaler Betriebsdruck 3626 psi 25000 kPa
Schwenkmoment 28470 lb/ft 38600 N·m
Rotationsdrehmoment 5635 lb/ft 7640 N·m

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS10: 605-4738 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, HCS60 unten

M315 beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

Mit einem Schwenkrotator können Sie den GC-Greifer der Serie G200 noch flexibler einsetzen.

TRS10 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, HCS60 unten
M315 beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.
Mit einem Schwenkrotator können Sie den GC-Greifer der Serie G200 noch flexibler einsetzen.