TRS14 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, HCS60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS14: 605-4754

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
14-19
14-19
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/HCS60
Bolzenbefestigung/HCS60
Drehgeschwindigkeit
7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS14: 605-4754

Maschinenklasse 14-19 14-19
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/HCS60 Bolzenbefestigung/HCS60
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.31 yd³ 1 m³
Maximale Löffelbreite 68 " 1700 mm
Optimaler Hydraulikstrom 111 l/min (29 Gal./min) 111 l/min (29 Gal./min)
Maximaler Betriebsdruck 3626 psi 25000 kPa
Schwenkmoment 33264 lb/ft 45100 N·m
Rotationsdrehmoment 7044 lb/ft 9550 N·m

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS14: 605-4754 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  Schwenkrotator TRS14: 605-4754

Weitere Angebote anzeigen