Maschinenklasse | 14-19 14-19 |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung/HCS65 Bolzenbefestigung/HCS65 |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximale Löffelbreite | 68 " 1700 mm |
Optimaler Hydraulikstrom | 111 l/min (29 Gal./min) 111 l/min (29 Gal./min) |
Maximaler Betriebsdruck | 3626 psi 25000 kPa |
Schwenkmoment | 33264 lb/ft 45100 N·m |
Rotationsdrehmoment | 7044 lb/ft 9550 N·m |