Maschinenklasse | 18-25 18-25 |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung, hoher Durchfluss; HCS70/55 Bolzenbefestigung, hoher Durchfluss; HCS70/55 |
Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale Löffelbreite | 71 " 1800 mm |
Optimaler Hydraulikstrom | 121 l/min (32 Gal./min) 121 l/min (32 Gal./min) |
Maximaler Betriebsdruck | 3626 psi 25000 kPa |
Schwenkmoment | 41746 lb/ft 56600 N·m |
Rotationsdrehmoment | 7044 lb/ft 9550 N·m |