Maschinenklasse | 23-35 23-35 |
Aufnahmeoptionen: oben/unten | HCS70/HCS70 HCS70/HCS70 |
Drehgeschwindigkeit | 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung |
Kippwinkelbereich +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximaler Löffelinhalt | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale Löffelbreite | 79 " 2000 mm |
Optimaler Hydraulikstrom | 134 l/min (35 Gal./min) 134 l/min (35 Gal./min) |
Maximaler Betriebsdruck | 3626 psi 25000 kPa |
Schwenkmoment | 47720 lb/ft 64700 N·m |
Rotationsdrehmoment | 8806 lb/ft 11940 N·m |