Übersicht
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
1-6 von 13 angezeigt
| Maschinenklasse | Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen |
| Gewicht | 291 lb 132 kg |
| Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40 Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S40 |
| Gesamthöhe | 27.6 " 701 mm |
| Länge | 20.5 " 520 mm |
| Gesamtbreite | 17.7 " 449 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung |
| Kippwinkelbereich | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximaler Löffelinhalt | 3.9 ft³ 110 l |
| Maximale Löffelbreite | 39.4 " 1000 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) 17–25 l/min (4,5–6,7 Gall./min) |
| Maximaler Betriebsdruck | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Schwenkmoment | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Rotationsdrehmoment | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts