Übersicht
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
1-6 von 13 angezeigt
| Maschinenklasse | Minibagger, 5–6 Tonnen Minibagger, 5–6 Tonnen |
| Gewicht | 363.8 lb 165 kg |
| Aufnahmeoptionen: oben/unten | Schnellwechsler S40 / Schnellwechsler S40 Schnellwechsler S40 / Schnellwechsler S40 |
| Gesamthöhe | 32.2 " 818 mm |
| Länge | 20.7 " 525 mm |
| Gesamtbreite | 19.4 " 492 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung |
| Kippwinkelbereich | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximaler Löffelinhalt | 8.8 ft³ 250 l |
| Maximale Löffelbreite | 47.2 " 1200 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 30-70 l/min (8-19 gpm) 30-70 l/min (8-19 gpm) |
| Maximaler Betriebsdruck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Schwenkmoment | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| Rotationsdrehmoment | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts