TRS6, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / Bolzengreifer, 5-6-Tonnen-Minibagger
NEU

Schwenkrotatorsysteme TRS6, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / Bolzengreifer, 5-6-Tonnen-Minibagger

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Minibagger, 5–6 Tonnen
Minibagger, 5–6 Tonnen
Gewicht
410.1 lb
186 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Übersicht

Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Komplette 360-Grad-Drehung und 40-Grad-Winkelstellung

Komplette 360-Grad-Drehung und 40-Grad-Winkelstellung

Bietet größere Flexibilität bei der Arbeit durch optimale Kontrolle Ihrer Arbeitsgeräte. Alle Schwenkrotatoren verfügen über Dreh- und Kippsensoren.
Integriertes Zentralschmiersystem

Integriertes Zentralschmiersystem

Die Schmierung von einer einzigen Stelle aus ermöglicht die schnelle und einfache Wartung der gesamten Einheit.
TRS-Steuersystem

TRS-Steuersystem

Da das System sowohl mit dem standardmäßigen als auch mit dem erweiterten Maschinendisplay kompatibel ist, nutzt der TRS das vorhandene Maschinendisplay zum Anzeigen von Positionsangaben und Anpassen von Einstellungen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Displays, die in der Fahrerkabine Ihres Baggers unnötigen Platz beanspruchen würden.
Ölbefülltes Getriebe

Ölbefülltes Getriebe

Eine wartungsfreie Lösung, die durch wirksamere Wärmeableitung eine bessere Schmierung als mit Schmierfett gewährleistet.
HD-Schneckengetriebe

HD-Schneckengetriebe

Das Schneckengetriebe mit hohem Rotationsdrehmoment und Selbstsperrfähigkeit ermöglicht den Grabenaushub in alle Richtungen mit voller Leistung. Es ermöglicht dem Getriebe die Aufnahme der maximalen Maschinenkräfte und deren Lastverteilung durch die gesamte TRS-Konstruktion.
Doppelt wirkende Zylinder mit Lasthalteventilen

Doppelt wirkende Zylinder mit Lasthalteventilen

Ventile sorgen für die Aufrechterhaltung des Haltedrucks und verhindern Zylinderbewegungen unter Lasteinschränkungen, die aufgrund von Richtlinien erforderlich sind.

Produktspezifikationen für TRS6, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / Bolzengreifer, 5-6-Tonnen-Minibagger

Maschinenklasse Minibagger, 5–6 Tonnen Minibagger, 5–6 Tonnen
Gewicht 410.1 lb 186 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler mit Bolzengreifer Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Gesamthöhe 35.7 " 907 mm
Länge 23.9 " 608 mm
Gesamtbreite 19.1 " 485 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung
Kippwinkelbereich 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 8.8 ft³ 250 l
Maximale Löffelbreite 47.2 " 1200 mm
Optimaler Hydraulikstrom 30-70 l/min (8-19 gpm) 30-70 l/min (8-19 gpm)
Maximaler Betriebsdruck 3625.9 psi 25000 kPa
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schwenkmoment 10620.9 lb/ft 14400 N·m
Rotationsdrehmoment 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Vergleichen Sie TRS6, Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) / Bolzengreifer, 5-6-Tonnen-Minibagger mit häufig verglichenen Modellen.