Übersicht
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Schwenkrotatoren erleichtern das Manövrieren um Hindernisse im Arbeitsbereich, ohne dafür die Maschine neu positionieren zu müssen.
1-6 von 14 angezeigt
| Maschinenklasse | Minibagger, 7–9 Tonnen Minibagger, 7–9 Tonnen |
| Gewicht | 674.6 lb 306 kg |
| Aufnahmeoptionen: oben/unten | Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S50 Bolzenbefestigung (Schnellwechsler mit Bolzengreifer) / Schnellwechsler S50 |
| Gesamthöhe | 37.5 " 953 mm |
| Länge | 26 " 660 mm |
| Gesamtbreite | 27.8 " 705 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 7 Sekunden pro voller Umdrehung 7 Sekunden pro voller Umdrehung |
| Kippwinkelbereich | 40° links/rechts 40° links/rechts |
| Maximaler Löffelinhalt | 17.7 ft³ 500 l |
| Maximale Löffelbreite | 59.1 " 1500 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 45–75 l/min (12–20 Gall./min) 45–75 l/min (12–20 Gall./min) |
| Maximaler Betriebsdruck | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Schwenkmoment | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Rotationsdrehmoment | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen