< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

735C Standardausrüstung

ROPS/FOPS-Fahrerkabine, Überwachungssystem des Maschinenbetriebs umfasst:
  • Warnleuchte, Motoröldruck, Hauptlenksystem, Blinker links, Fernlicht, Kühlmitteltemperatur, Drehzahlmesser, Feststellbremse, Kraftstoffstand, Blinker rechts, Getriebeöltemperatur, Bremsanlage, Gangsperre, Hubsteuerung, Hydrauliksystem, Batterieladesystem, Retarder, Getriebefehler, Antriebsschlupfregelung, Motordiagnoseleuchte
  • Füllstand Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid), Leuchte für Emissionsfehlfunktion, Regenerierung aktiv, Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter), Regeneration deaktiviert

Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Warnleuchte, ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung, Geschwindigkeit oder Schaltautomatik, Zusammenfassung des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM, Operation and Maintenance Manual), Ausfall des Hauptlenksystems, Sicherheitsgurtwarnung, Ausfall der Notlenkung, Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter), Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System), Energiequelle der Notlenkung aktiv, Betriebsstundenzähler und Retarder aktiv

Überblick

Der Cat 735C mit einem Fassungsvermögen von 22 m3 (28,7 yd3) bzw. 32,7 Tonnen (36 US-Tonnen) bietet bewährte Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, hohe Produktivität, besonders guten Fahrerkomfort und geringere Betriebskosten. Mit vielen aktualisierten und verbesserten Funktionen, einem völlig neuen Antriebsstrang und neuen benutzerfreundlichen Funktionen, einschließlich Dauerbremsautomatik, ist der 735C produktiver als jemals zuvor.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Bohrung 5.4 in 137.0 mm Less
Hub 6.75 in 171.5 mm Less
Hubraum 926.0 in³ 15.2 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 452.0 PS 337.0 kW Less
Motorentyp – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Nettoleistung – ISO 14396 447.0 PS 333.0 kW Less
Nettoleistung – SAE J1349 441.0 PS 329.0 kW Less
Keine Motordrosselung erforderlich unter 10000.0 ft 3050.0 m Less
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1931.0 ft·lbf 2618.0 N·m Less
Maximales Drehmoment des Motors 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
Maximales Nettodrehmoment des Motors (SAE J1349) 1887.0 ft·lbf 2558.0 N·m Less

Gewichtsangaben

Nutzlast 36.0 t 32.7 t Less

Muldeninhalt

Gehäuft, SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
Gestrichen 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
Heckklappe, gestrichen 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

Getriebe

Vorwärts 1 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Vorwärts 2 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Vorwärts 3 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
Vorwärts 4 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
Vorwärts 5 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
Vorwärts 6 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Vorwärts 7 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
Vorwärts 8 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
Rückwärts 1 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
Rückwärts 2 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
Vorwärts 9 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

Schallpegel

In der Fahrerkabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Einsatzgewichte

Gesamtgewicht – Beladen 141316.0 lb 64100.0 kg Less
Gesamtgewicht – Leer 69225.0 lb 31400.0 kg Less
Gesamtgewicht – Nennlast 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Hinterachse – Beladen 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Hinterachse – Leer 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Hinterachse – Nennlast 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Mittelachse – Beladen 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Mittelachse – Leer 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Mittelachse – Nennlast 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Vorderachse – Beladen 47708.0 lb 21640.0 kg Less
Vorderachse – Leer 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Vorderachse – Nennlast 5864.0 lb 2660.0 kg Less

Muldenblech

Typ Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl Less

Füllmengen

Kraftstofftank 126.8 gal (US) 480.0 l Less
Kühlsystem 23.7 gal (US) 90.0 l Less
Kurbelgehäuse 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Achsen (jeweils) 15.8 gal (US) 60.0 l Less
DEF-Tank 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Getriebe/Verteilergetriebe 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Seitenantriebe (jeweils) 1.3 gal (US) 5.0 l Less
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 36.9 gal (US) 140.0 l Less
Bremsenkühlungstank 17.69 gal (US) 67.0 l Less

Muldenhydraulik

Hubzeit 12.0 Sekunden 12.0 Sekunden Less
Absenkzeit 7.0 Sekunden 7.0 Sekunden Less

Lenkung

Anschlag zu Anschlag 4,6 Sekunden bei 60/min 4,6 Sekunden bei 60/min Less

Normen

Bremsen ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Fahrerkabine/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449 Stufe II – 2005 ISO 3449 Stufe II – 2005 Less
Fahrerkabine/Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Lenkung ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Wendekreis

Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 26.5R25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 26.5R25. Less
Betriebsabmessungen: Durchfahrbreite 221.0 in 5607.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Innenradius 157.0 in 3978.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Lenkwinkel – links/rechts 45° 45° Less
Betriebsabmessungen: SAE-Wenderadius 314.0 in 7968.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Wenderadius 331.0 in 8420.0 mm Less

Motor

Getriebe

Automatische Funktionen

Aufhängung und Bremsen

Arbeitsumgebung

Einfache Bedienung

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Integrierte Technologien

Servicefreundlichkeit

Rundum-Kundenbetreuung

Nachhaltigkeit

Sicherheit