< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat 730C2 EJ mit einem Fassungsvermögen von 16,9 m3 (22,1 yd3) bzw. 28 Tonnen (31 US-Tonnen) bietet nachgewiesene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, hohe Leistung und Produktivität, besonders guten Fahrerkomfort und geringere Betriebskosten. Die Aktualisierung des erfolgreichen 730C EJ mit gekapselten Ölbadbremsen an allen Achsen macht den 730C2 EJ zu einer noch attraktiveren Wahl für unsere Kunden. Das erstklassige Leistungs- und Fahrerkomfortniveau sorgen den ganzen Tag lang für eine produktive Maschine.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Nutzlast 31.0 t 28.0 t Less

Muldeninhalt

Gehäuft, SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
Gestrichen 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

Getriebe

Vorwärts 1 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Vorwärts 2 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Vorwärts 3 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Vorwärts 4 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Vorwärts 5 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Vorwärts 6 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Rückwärts 1 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Schallpegel

In der Fahrerkabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Einsatzgewichte

Gesamtgewicht – Beladen 120186.0 lb 54515.0 kg Less
Gesamtgewicht – Leer 58190.0 lb 26395.0 kg Less
Gesamtgewicht – Nennlast 61729.0 lb 28120.0 kg Less
Hinterachse – Beladen 41811.0 lb 18965.0 kg Less
Hinterachse – Leer 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Hinterachse – Nennlast 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Mittelachse – Beladen 42362.0 lb 19215.0 kg Less
Mittelachse – Leer 12103.0 lb 5490.0 kg Less
Mittelachse – Nennlast 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Vorderachse – Beladen 36013.0 lb 16335.0 kg Less
Vorderachse – Leer 34535.0 lb 15665.0 kg Less
Vorderachse – Nennlast 7231.0 lb 670.0 kg Less

Füllmengen

Kraftstofftank 108.8 gal (US) 412.0 l Less
Kühlsystem 21.9 gal (US) 83.0 l Less
Hydrauliksystem 29.1 gal (US) 110.0 l Less
Kurbelgehäuse 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Getriebe 12.4 gal (US) 47.0 l Less
Seitenantriebe/Differenzial 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.3 gal (US) 24.0 l Less
DEF-Tank 5.2 gal (US) 20.0 l Less

Ausstoßermulde

Zeit zum Ausstoßen 12.0 Sekunden 12.0 Sekunden Less
Zeit zum Einfahren 15.0 Sekunden 15.0 Sekunden Less

Lenkung

Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min Less

Normen

Bremsen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Fahrerkabine/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Stufe II ISO 3449:2005 Stufe II Less
Fahrerkabine/Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Lenkung ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Muldenblech

Typ Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl Less

Wendekreis

Anmerkung Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65. Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65. Less
Betriebsabmessungen: Durchfahrbreite 210.0 in 5332.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Innenradius 153.0 in 3879.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Lenkwinkel – links/rechts 45° 45° Less
Betriebsabmessungen: SAE-Wenderadius 294.0 in 7470.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Wenderadius 318.0 in 8075.0 mm Less

Motor

Motortyp Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Bohrung 5.1 in 130.0 mm Less
Hub 6.2 in 157.0 mm Less
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l Less
Anmerkung (1) Der Verweis auf Tier 4 Final/Stufe IV umfasst die Emissionsnormen Tier 4 Final (EPA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) sowie Korea Tier 4 Final. Der Verweis auf Tier 4 Final/Stufe IV umfasst die Emissionsnormen Tier 4 Final (EPA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) sowie Korea Tier 4 Final. Less
Anmerkung (2) Die Nennleistungsangaben gelten für 1800/min unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten für 1800/min unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen. Less
Bruttoleistung – SAE J1995 375.0 PS 280.0 kW Less
Keine Motordrosselung unter 12500.0 ft 3810.0 m Less
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579.0 ft·lbf 2141.0 N·m Less
Maximales Drehmoment des Motors 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
Maximales Nettodrehmoment des Motors (SAE J1349) 1564.0 ft·lbf 2120.0 N·m Less
Motorentyp – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Nettoleistung – ISO 14396 370.0 PS 276.0 kW Less
Nettoleistung – SAE J1349 367.0 PS 274.0 kW Less
Anmerkung (3) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Less
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 254 kW (341 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 254 kW (341 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Less
Anmerkung (5) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Less
Emissionen Der 730C2 EJ erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV. Der 730C2 EJ erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV. Less

Motor

Getriebe

Automatische Funktionen

Aufhängung und Bremsen

Arbeitsumgebung

Einfache Bedienung

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

Cat CONNECT-Technologie

Vielseitigkeit

Servicefreundlichkeit

Rundum-Kundenbetreuung

Nachhaltigkeit

Sicherheit

730C2 EJ Standardausrüstung

Flüssigkristallanzeige auf der Instrumententafel (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Warnleuchte, ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung, Geschwindigkeit oder Schaltautomatik, Zusammenfassung des Betriebs- und Wartungshandbuchs (OMM, Operation and Maintenance Manual), Ausfall des Hauptlenksystems, Sicherheitsgurtwarnung, Ausfall der Notlenkung, Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System), Energiequelle der Notlenkung aktiv, Betriebsstundenzähler und Retarder aktiv

Das Betriebsüberwachungssystem der Maschine umfasst
  • Warnleuchte, Motoröldruck, Hauptlenksystem, Blinker links, Fernlicht, Kühlmitteltemperatur, Drehzahlmesser, Feststellbremse, Kraftstoffstand, Blinker rechts, Getriebeöltemperatur, Bremsanlage, Gangsperre, Hubsteuerung, Hydrauliksystem, Batterieladesystem, Retarder, Getriebefehler, Antriebsschlupfregelung, Motordiagnoseleuchte