735

Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen 735

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C13B
Cat® C13B
Nutzlast
35.3 ton (US)
32 t
Gehäuft (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Übersicht

Effizienz und Produktivität

Bei harten Einsätzen in Steinbrüchen oder im Bergbau können Sie sich auf den knickgelenkten Muldenkipper Cat® 735 verlassen. Mit seiner Nutzlast von 35,3 US-Tonnen (32 Tonnen) ist er optimal auf Bagger und Lader abgestimmt. So können Sie an allen Einsatzorten mehr Material bewegen und die Produktivität steigern.

Vorteile

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die neu konstruierte Kippmulde erleichtert das Beladen und bietet eine maximale Nutzlast. Der Motor C13B liefert die Leistung, die Sie benötigen, und ist dabei höchst zuverlässig.

INTEGRIERTE SICHERHEIT

Die bodennahe Anordnung der Wartungspunkte ermöglicht einen sicheren und bequemen Zugang, und der dynamische Überschlagschutz legt bei Bedarf die Bremsen an, um die Gefahr eines Überschlags zu reduzieren.

VERBESSERTE GESAMTEFFIZIENZ

Legen Sie mit der Begrenzung der Muldenhöhe und Fahrgeschwindigkeit ganz einfach Parameter für den jeweiligen Auftrag fest, und erzielen Sie bis zu 16 % mehr Kraftstoffeffizienz, sodass Sie mehr Erde pro Kraftstoffeinheit bewegen.

Produktspezifikationen für 735

Motormodell Cat® C13B Cat® C13B
Bruttoleistung (SAE J1995) 436 HP 325 kW
Nettoleistung (SAE J1349) 427 HP 319 kW
Motorleistung (ISO 14396) 431 HP 322 kW
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anmerkung (1) Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen. Die angegebene Leistung wurde bei 1800/min gemessen.
Anmerkung (2) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (3) Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Schalldämpfer und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 319 kW (427 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 319 kW (427 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Anmerkung (6) Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Die in Cat-SCR-Systemen eingesetzte Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF) muss den Anforderungen entsprechen, die in ISO 22241-1 angegeben sind. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Keine Leistungsreduzierung unter 12500 ' 3810 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Nutzlast 35.3 ton (US) 32 t
Gehäuft (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Gestrichen 20.9 yd³ 16 m³
Heckklappe, gehäuft SAE2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Heckklappe, gestrichen 22.2 yd³ 17 m³
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 23 km/h
Vorwärts – 4 22 mile/h 35 km/h
Vorwärts – 5 30 mile/h 48 km/h
Vorwärts – 6 35 mile/h 57 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung (1) Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008 72 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Der angegebene dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren für ein geschlossenes Fahrerhaus nach ISO 6396:2008 72 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine wurde ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 32584 lb 14780 kg
Mittelachse – Leer 11199 lb 5080 kg
Hinterachse – leer 10692 lb 4850 kg
Gesamtgewicht - leer 54476 lb 24710 kg
Vorderachse – Nennlast 8938 lb 4054 kg
Mittelachse – Nennlast 30805 lb 13973 kg
Hinterachse – Nennlast 30805 lb 13973 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 70548 lb 32000 kg
Vorderachse – beladen 41522 lb 18834 kg
Mittelachse – Beladen 42005 lb 19053 kg
Hinterachse – beladen 41498 lb 18823 kg
Gesamtgewicht – Beladen 125024 lb 56710 kg
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Kraftstofftank 105.7 Gall. (US) 400 l
DEF-Tank 9 Gall. (US) 34 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 32.5 Gall. (US) 123 l
Kurbelgehäuse 11.4 Gall. (US) 43 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.6 Gall. (US) 25 l
Hubzeit 12 s 12 s
Absenkzeit 11 s 11 s
Bremsen ISO3450 – 2011 ISO3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO3449:2005 LevelII ISO3449:2005 LevelII
Fahrerkabine– ROPS ISO3471 – 2008 ISO3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Anmerkung Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25. Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25.
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 350/352 – Ladespiele 4-5 4-5
Hydraulikbagger: 336 – Ladespiele 5-6 5-6
Radlader: 972 / 972 XE – Ladespiele 3-4 3-4
Radlader: 966 / 966 XE – Ladespiele 4 4
Radlader: 962 – Ladespiele 4-5 4-5
Radlader: 950 – Ladespiele 5 5
Anmerkung Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 735 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 735 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 350/352 und 336 sowie zu den Cat-Radladern 972, 966, 962 und 950. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.

735 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Außenspiegel
  • Schiebefenster, seitlich, getönt
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Sonnenblende
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Klimaanlage
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD):
    – Warnleuchte
    – Gewählter Gang und gewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM – Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems (Warnung)
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall der Notlenkung (Warnung)
    – Regenerierung Dieselpartikelfilter (DPF)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Verstellbare Luftdüsen

TECHNOLOGIE

  • Product Link, mobilfunkgestützt (PLE643)
  • Cat® Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Elektrisches System: 24 V, 10 A, 24-V-12-V-Spannungswandler
  • Warnhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • 2 wartungsfreie Batterien

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Schaltautomatik mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse und Hydraulik
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Cat-Motor C13B
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen

SICHERHEIT

  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) und Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure)
  • Rückfahrkamera
  • Rückfahr-Warneinrichtung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kurbelgehäuse
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Heckscheibe
  • Kühler

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • 6 Reifen 750/65R25
  • am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S•O•S)
  • Schalldämpfung (in einigen Ländern* serienmäßig)
    * Umfasst die EU-Länder plus Island, Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

735 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Beheizter/gekühlter Sitz
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Fensterrollos
  • Stereoanlage mit Radio und Bluetooth®
  • Vierpunktsicherheitsgurt für den Fahrer
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung

TECHNOLOGIE

  • Cat® Payload-Überwachungssystem
  • Product Link, dual (PLE683)
  • Fahrer-Coaching

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Anbaugerät für Kaltwetterstart (zwei zusätzliche Batterien)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Am Fahrerhausdach montierte Arbeitsscheinwerfer

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Scheren-Heckklappe
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Unterlegkeile
  • Kippmuldenauskleidung
  • Schnellbetankungsanlage

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 735 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 735

Aktuelle Angebote für  735

Weitere Angebote anzeigen