Maschinen 735 Effizienz und Produktivität

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG MAXIMIEREN
AUTOMATISCHE STEUERUNG
HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTION
FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG
ARBEITSTIER
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT
DENN AUF DIE EINSATZZEITEN KOMMT ES AN
EINE NACHHALTIGERE ZUKUNFT
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Produktspezifikationen für 735

Motor

Gewicht

Muldeninhalt

Getriebe

Schallpegel

Einsatzgewichte

Füllmengen

Muldenhydraulik

Lenkung

Normen

Muldenblech

Wendekreis

Optimale Lade-/Transportsysteme

Muldenblechstärke

735 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Sicherheitsgurt: Fahrersitz und zweiter Sitz
  • Blendschutzglas:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Prüfung Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Spiegel: umfangreiche Anordnung für bessere Sicht
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Sitz:
    – Fahrer: voll verstellbar, Luftfederung
    – Ausbilder: gepolstert mit Beckengurt
  • Sonnenblende
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Schiebefenster, seitlich, getönt
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat Detect mit Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Signalhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Elektrische Anlage: 24 V, 10 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • 2 wartungsfreie Batterien

ANTRIEBSSTRANG

  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Cat C13-Motor
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang

SICHERHEIT

  • Heckkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kühler
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Kurbelgehäuse
  • Heckscheibe
  • Achse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • 6 Reifen 750/65 R25
  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Diebstahlsicherung: Abschließbare Deckel
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)

735 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kühlwasservorwärmer
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Scheren-Heckklappe
  • Ätherstarthilfe
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Kaltstartausrüstung
  • Infrarotscheibe – Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitengestützt), PLE641 (mobilfunkgestützt). Product Link ist optional.
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Muldenauskleidung
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Schnellbetankungsanlage
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Radio mit Bluetooth
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Fensterrollos
  • Unterlegkeile

Vergleichen Sie 735 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Aktuelle Angebote für  735

Weitere Angebote anzeigen