< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat 730C2 mit einem Fassungsvermögen von 17 m3 (23 yd.3) bzw. 28 Tonnen (31 US-Tonnen) bietet nachgewiesene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, hohe Leistung und Produktivität, besonders guten Fahrerkomfort und geringere Betriebskosten. Die Ausstattung des erfolgreichen 730C mit gekapselten Ölbadbremsen an allen Achsen macht den 730C2 zu einer noch attraktiveren Wahl für unsere Kunden. Das erstklassige Leistungs- und Fahrerkomfortniveau sorgen den ganzen Tag lang für eine produktive Maschine.

Motor

Maßeinheiten:
Bohrung 5.1 in 130.0 mm Less
Hub 6.2 in 157.0 mm Less
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l Less
Bruttoleistung – SAE J1995 375.0 PS 280.0 kW Less
Keine Motordrosselung unter 12500.0 ft 3810.0 m Less
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579.0 ft·lbf 2141.0 N·m Less
Maximales Drehmoment des Motors 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
Maximales Nettodrehmoment des Motors (SAE J1349) 1564.0 ft·lbf 2120.0 N·m Less
Nettoleistung – ISO 14396 370.0 PS 276.0 kW Less
Nettoleistung – SAE J1349 367.0 PS 274.0 kW Less

Gewichtsangaben

Nutzlast 31.0 tn 28.0 t Less

Muldeninhalt

Gehäuft, SAE 2:1 23.0 yd³ 17.5 m³ Less
Gestrichen 17.4 yd³ 13.3 m³ Less
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³ Less
Heckklappe, gestrichen 18.2 yd³ 13.9 m³ Less

Getriebe

Vorwärts 1 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Vorwärts 2 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Vorwärts 3 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Vorwärts 4 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Vorwärts 5 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Vorwärts 6 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Rückwärts 1 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Schallpegel

In der Fahrerkabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Einsatzgewichte

Gesamtgewicht – Beladen 114034.0 lb 51725.0 kg Less
Gesamtgewicht – Leer 52305.0 lb 23725.0 kg Less
Gesamtgewicht – Nennlast 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Hinterachse – Beladen 36685.0 lb 16640.0 kg Less
Hinterachse – Leer 9436.0 lb 4280.0 kg Less
Hinterachse – Nennlast 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Mittelachse – Beladen 37236.0 lb 16890.0 kg Less
Mittelachse – Leer 9987.0 lb 4530.0 kg Less
Mittelachse – Nennlast 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Vorderachse – Beladen 40113.0 lb 18195.0 kg Less
Vorderachse – Leer 32882.0 lb 14915.0 kg Less
Vorderachse – Nennlast 7231.0 lb 3280.0 kg Less

Füllmengen

Kraftstofftank 108.8 gal (US) 412.0 l Less
Kühlsystem 21.9 gal (US) 83.0 l Less
Hydrauliksystem 29.1 gal (US) 110.0 l Less
Kurbelgehäuse 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Getriebe 12.4 gal (US) 47.0 l Less
Seitenantriebe/Differenzial 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.3 gal (US) 24.0 l Less
DEF-Tank 5.2 gal (US) 20.0 l Less

Muldenhydraulik

Hubzeit 12.0 Sekunden 12.0 Sekunden Less
Absenkzeit 8.0 Sekunden 8.0 Sekunden Less

Wendekreis

Betriebsabmessungen: Durchfahrbreite 210.0 in 5332.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Innenradius 153.0 in 3879.0 mm Less
Betriebsabmessungen: SAE-Wenderadius 294.0 in 7470.0 mm Less
Betriebsabmessungen: Wenderadius 318.0 in 8075.0 mm Less