Maschinen 730 EJ Gewappnet für Ihre individuellen Förderbedürfnisse

Funktionen auf einen Blick

LEISTUNG MAXIMIEREN
AUTOMATISCHE STEUERUNG
HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTION
FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG
ARBEITSTIER
TECHNOLOGIE, DIE DAS ARBEITEN LEICHTER MACHT
DENN AUF DIE EINSATZZEITEN KOMMT ES AN
EINE NACHHALTIGERE ZUKUNFT
INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Produktspezifikationen für 730 EJ

Motor

Gewicht

Muldeninhalt

Getriebe

Schallpegel

Einsatzgewichte

Füllmengen

Lenkung

Normen

Muldenblech

Wendekreis

Optimale Lade-/Transportsysteme

Zeiten zum Ausfahren/Einfahren

730 EJ Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Luftdüsen
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Ausstoßsteuerung
  • Blendschutzglas:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Spiegel: umfangreiche Anordnung für bessere Sicht
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Auswurfsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Prüfung Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperrenvorrüstung (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Sitz:
    – Fahrer: voll verstellbar, Luftfederung
    – Ausbilder: gepolstert mit Beckengurt
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Sonnenblende
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Sicherheitsgurt: Fahrersitz und zweiter Sitz
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link: PLE631 oder PLE641 je nach Standort und Lizenzvereinbarung
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Elektrische Anlage: 24 V, 10 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Signalhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Cat C13-Motor
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Heckkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Achse
  • Vordere Überlaufplatte für Kippmulde

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Sechs Radialreifen R25 750/65
  • Diebstahlsicherung: Abschließbare Deckel
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Hängende Heckklappe

730 EJ Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kühlwasservorwärmer
  • Kaltstartausrüstung
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Ätherstarthilfe
  • Radio mit Bluetooth
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitengestützt), PLE641 (mobilfunkgestützt)
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Infrarotscheibe – Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Fensterrollos
  • Unterlegkeile

Vergleichen Sie 730 EJ mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Aktuelle Angebote für  730 EJ

Weitere Angebote anzeigen