Vibrationsbohle SE60 V XW

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Das Modell SE60 V XW bietet eine extrem hohe Deckenstruktur mit hoher Dichte. Es nutzt hinten montierte Verbreiterungen und Vibrationsglättbleche und hat eine Einbaubreite von 3,0 m bis 10,0 m (9' 10"–33'). Sie ist besonders gut geeignet für Autobahnen, Fernstraßen, Start- und Landebahnen sowie andere Anwendungen mit breiten Decken.

Gewicht

Maßeinheiten:
Standardgewicht 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Betriebsdaten

Maximale Arbeitsbreite 33.0 ' 10.0 m Less
Grundarbeitsbreite 3,0 bis 6,0 m (9' 10"–19' 6") 3,0 bis 6,0 m (9' 10"–19' 6") Less
Aufheizzeit – Standardbreite 15 Minuten 15 Minuten Less
Aufheizzeit – Maximale Breite 25 Minuten 25 Minuten Less
Max. Einbaudicke 12.0 '' 305.0 mm Less
Verbreiterungshöhe -20 mm bis +50 mm -20 mm bis +50 mm Less
Dachprofilverstellbereich -4 % bis +10 % -4 % bis +10 % Less
Verbreiterungssteigung -3 % bis +10 % -3 % bis +10 % Less
Geschwindigkeitsbereich Vibrationswalze 0–3000/min 0–3000/min Less

Abmessungen

Glättblechbreite – vorn nach hinten 16.0 '' 407.0 mm Less
Transportbreite – Seitenbegrenzungsbleche eingeklappt 9.85 ' 3000.0 mm Less
Transportlänge – Zugmaschine und Einbaubohle 22.6 ' 6910.0 mm Less

Schnelle Erwärmung

Der in die Zugmaschine integrierte 70-kW-Generator und das fortschrittliche Bohlenheizsystem sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung. Die 15 Minuten Aufwärmzeit bei Standardbreite können durch die geringere Wartezeit, bis die Bohlenplatten die voreingestellte Temperatur erreicht haben, zu einer erhöhten Tagesproduktion und zu niedrigerem Kraftstoffverbrauch führen.


Exklusive Überwachung

Das exklusive Generatorsystem überwacht die Heizelemente auf Ausfälle, damit der Reparaturservice geplant werden kann. Darüber hinaus ermöglicht die Temperaturzonenüberwachung, dass die Heizung auch bei einem Sensorausfall weiter arbeitet und die Warnanzeigen über die LCD-Anzeige weitergegeben werden.


Mehr Kontrolle

Die Verbreiterungen sind mit 2 Fahrbereichen und einer Proportionalsteuerung für eine bessere Leistung um Hindernisse herum ausgestattet. Mit einem Steuergerät an den Verbreiterungen kann der Fahrer die Funktionen ferngesteuert ausführen. Die Einstellung des Fördererverhältnisses kann mit dem Beschickungssystem mit zwei Sensoren von der Bohlensteuertafel aus vorgenommen werden, um die optimale Materialhöhe vor der Einbaubohle beizubehalten.


Integrierte Cat Grade Control

Die werkseitig integrierte Cat-Planiersteuerung ermöglicht dem Bedienpersonal die Bedienung entweder von den Zugmaschinenkonsolen oder von den Konsolen für die Einbaubohle aus. Der geteilte Bildschirmmodus ermöglicht es dem Fahrer der Einbaubohle, von einer Seite oder von beiden Seiten der Einbaubohle zu arbeiten. Dies ist besonders hilfreich bei der Schulung neuer Fahrer und wenn das Team mit mehreren Aufgaben am Einsatzort beauftragt ist.


Einfache Einstellung

Steuerelemente für Dachprofil, Neigung und Höhe ermöglichen bei Standard- und Maximalbreiten die Einstellung während der Fahrt. Die exklusiven Einsteller für die Hinterkante des Glättblechs und der maschinell bearbeitete Einbaubohlenrahmen tragen zu einer optimierten Nutzungsdauer der Glättbleche sowie zu einer Vereinfachung der Nivellierverfahren bei.


Einfache Wartung, längere Haltbarkeit

Wasserbeständige Konsolen und LCD-Anzeigen sorgen für Leistung unter schwierigen Bedingungen, und die Tastenschalter für bis zu 1 Million Zyklen sowie die hydraulischen Vibrationssysteme bieten eine längere Zuverlässigkeit. Einfaches Herausschieben der Heizelemente für einfachen Austausch.


Extrabreite Deckenfertigungspakete

Die SE60 V XW kann mit Erweiterungspaketen ausgestattet werden, die eine Einbaubreite von bis zu 10,0 m (33') haben. Steuerelemente für Dachprofil, Neigung und Verbreiterungshöhe bieten eine einfache Einstellung für eine bessere Deckenstruktur und -qualität. Das exklusive Befestigungssystem nutzt Steuerelemente, die an den Erweiterungen befestigt werden, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Hubvorrichtungen entfällt.