Stampferleistenbohle SE50VT (A42)

Einbaubohlen Stampferleistenbohle SE50VT (A42)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardgewicht
6898 lb
3129 kg
Grundarbeitsbreite
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Maximaler Deckenbaubereich
25 '
7.64 m

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Einsatzvielseitigkeit

Einsatzvielseitigkeit

        
  • Zu den üblichen Anwendungen gehören städtische und ländliche Straßen, Flughäfen, Autobahnen und Fernstraßen
  •     
  • Der Standard-Deckenbaubereich von 2,55m bis 5,0m (8' 4" bis 16' 4") bietet eine hervorragende Leistung beim Wechsel der Einbaubreite im Stadtstraßen- sowie Autobahnbau.
  •     
  • Einfache, anschraubbare Erweiterungen bieten eine maximale Deckenbaubreite von 7,64m (25')
Asphaltier-Startassistent

Asphaltier-Startassistent

        
  • Der Asphaltier-Startassistent speichert Einrichtungsprofile für die wiederholte Verwendung auf künftigen Baustellen. Aktivieren Sie einfach das Profil für eine schnelle Einrichtung durch eine einzelne Person.
  •     
  • Zu den Einstellungspräferenzen gehören: Stampfergeschwindigkeit, Zugpunkthöhe, Bohlentemperatur, Deckenbaugeschwindigkeit, Deckenbaubreite, Deckenbautiefe, Dachprofil, Extenderhöhe (Leistungsoption), Bohlenunterstützung und Bohlenverriegelung
  •     
  • Die Einrichtungsfunktionen befinden sich auf dem linken Bohlendisplay und können auch über das rechte Bohlendisplay und die Traktordisplays angezeigt werden
Einfache Bedienung

Einfache Bedienung

        
  • Betriebsanzeigen können auf spezifische Sprachanforderungen zugeschnitten werden, wobei mehrere Optionen zur Verfügung stehen.
  •     
  • Exklusive 2-stufige, proportionale Ausziehbohlensteuerung sorgt für eine sanfte Anpassung beim Übergang der Deckenbaubreiten
  •     
  • Die Einbaubohlen-Bedienkonsolen sind mit einer Übersetzungseinstellung für die Schnecken und Förderbänder ausgestattet und ermöglichen so eine Anpassung des Materialflusses
  •     
  • Die optionale Leistungssteuerung für die Ausfahrhöhe ermöglicht es dem Bediener, die Mattenqualität schnell zu steuern
  •     
  • Die Glättblechversteller an der Hinterkante helfen, eine gleichmäßige Ebene über die gesamte Bohlenbreite aufrechtzuerhalten, um die Einbauqualität zu verbessern und die Lebensdauer des Glättblechs zu verlängern
Gleichmäßiger Materialfluss

Gleichmäßiger Materialfluss

        
  • Verbesserte Stampferleisten- und Leitblechprofile sorgen für einen gleichmäßigen Fluss zu den Glättblechen
  •     
  • Glättblechtiefen von 324 mm (12,75") an der Haupt- sowie der Verlängerungsbohle sorgen für Stabilität und gute Mattentexturen
  •     
  • Die optional erhältlichen beheizten Seitenbegrenzungsbleche verhindern das Verkleben von Material für bessere Kantenprofile und Fugenanpassung
Schnelles Aufheizen, gleichmäßige Verteilung

Schnelles Aufheizen, gleichmäßige Verteilung

        
  • Der riemengetriebene, maschinenmontierte Generator sorgt für eine schnelle Aufheizung der Glättbleche und ermöglicht einen schnellen Arbeitsbeginn
  •     
  • Ein elektrisches Heizsystem mit Zonenüberwachung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine glatte Asphaltstruktur, während die Heizung auch bei einem Ausfall des Temperatursensors weiterläuft
Cat Grade Control-System (optional)

Cat Grade Control-System (optional)

        
  • Werkseitig integriertes Nivelliersystem zur Beseitigung von Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche und zur Kontrolle der Mattendicke für eine höhere Produktion, niedrigere Betriebskosten und eine höhere Rentabilität
  •     
  • Benutzerfreundliches System mit textbasierten Anzeigen, geteiltem Bildschirmmodus und Sensorauswahl für unterwegs
  •     
  • Präzise Steuerung durch 10-Punkt-Selbstkalibrierung, echte Mittelwertbildung mit 5 Wandlern in jedem Schallsensor und Kreuzkopplungsfunktion, welche die Neigungsanforderungen bei Höhenänderungen konsistent hält

Produktspezifikationen für Stampferleistenbohle SE50VT (A42)

Standardgewicht 6898 lb 3129 kg
Grundarbeitsbreite 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4") 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Maximaler Deckenbaubereich 25 ' 7.64 m
Drehzahlbereich des Stampfers 300 bis 1800/min 300 bis 1800/min
Vibratordrehzahlbereich 0 bis 3000/min 0 bis 3000/min
Maximale Arbeitstiefe 12 " 305 m
Dachprofilbereich -2 % bis +5 % pro Seite -2 % bis +5 % pro Seite
Verlängerungshöhenbereich -5mm bis +15mm -5mm bis +15mm
Mindestbreite– Seitenbegrenzungsbleche angebracht 106 " 2700 mm
Glättblechbreite – Vorne bis hinten 12.75 " 324 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche angebracht 82 " 2089 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche entfernt 62 " 1586 mm
Dicke der Glättbleche 0.5 " 12.2 mm

Stampferleistenbohle SE50VT (A42) Standardausrüstung

Service und Wartung

  • Wartungs- und Reparatursätze

Sicherheit

  • Horn_Warn

Materialförderung

  • Dachprofil
  • Seitenbegrenzungsblech_manuell
  • Stärke der Schrauben

Stampferleistenbohle SE50VT (A42) Sonderausrüstung

Technologie

  • Asphaltier-Startassistent
  • Cat Maschinensteuerung

Arbeitsumfeld

  • Schirm
  • Blende_LCD-Display

Sicherheit

  • Leuchten_Straßenfahrt

Materialförderung

  • Distanzstück für Fallarm
  • Seitenbegrenzungsblech_Leistung
  • Erweiterungspakete
  • Einklappen des Seitenbegrenzungsblechs
  • Beheiztes Seitenbegrenzungsblech
  • Trennplatte
  • Bodenplatten_Kante
  • Bodenplatten_Sicherheitskante
  • Bodenplatten_breit

Vergleichen Sie Stampferleistenbohle SE50VT (A42) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Einbaubohle SE50 VT

Einbaubohle SE50 VT

Einbaubohle SE50 VT

Einbaubohle SE50 VT

Einbaubohle SE50 VT

Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT
Einbaubohle SE50 VT

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Stampferleistenbohle SE50VT (A42)

Weitere Angebote anzeigen