Stampferleistenbohle SE47VT

Stampferleistenbohle SE47VT Einbaubohlen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardgewicht
6724 lb
3050 kg
Grundarbeitsbreite
2,4m bis 4,68m (7' 10" bis 15' 4")
2,4m bis 4,68m (7' 10" bis 15' 4")
Maximaler Deckenbaubereich
19.6 '
6 m

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzvielseitigkeit

Einsatzvielseitigkeit

        
  • Zu den üblichen Anwendungen gehören Parkplätze, städtische und ländliche Straßen sowie Autobahnen
  •     
  • Die erweiterbareStandardarbeitsbreite von 2,4m bis 4,7m (7' 10" bis 15' 4") bietet Vielseitigkeit undguteLeistungsfähigkeit beim Ändern der Arbeitsbreite.
  •     
  • Die Transportbreite von 3,0m (9,8') bleibt unverändert, wenn auf beiden Seiten Ausziehbohlen mit 225mm (9") undSeitenbegrenzungsbleche angebracht sind.
  •     
  • Einfache, anschraubbare Erweiterungen bieten eine maximale Deckenbaubreite von 6,0m (19' 8").
  •     
  • Ein Höhenabstand für Gehwege von 127mm (5") ermöglicht den Beginn der Arbeiten direkt neben Bordsteinen und Hindernissen.
Einfache Einstellung

Einfache Einstellung

        
  • Die Einbaubohlen-Bedienkonsolen sind mit einer Höheneinstellung für das Mischgut für die Schnecken ausgestattet und ermöglichen so eine Anpassung des Materialflusses Wenn Cat® Grade Control vorhanden ist, kann über das Display die Übersetzung (Materialhöhe) für das Förderband eingestellt werden
  •     
  • Höheneinstellungen für Schnecke und Zugpunkt bieten dem Bediener der Einbaubohlen vielseitige Einstellungsoptionen
  •     
  • Optionale Leistungsregler für das Dachprofil der Einbaubohlen ermöglichen den Fahrern das schnelle Einstellen von Deckenprofilen
  •     
  • Stampfergeschwindigkeitüber den Kombi-Drehregler für Mischguthöhe, Stampfer- und Vibrationsgeschwindigkeit einstellbar; diese Einstellmöglichkeit hilft bei der Änderung des Angriffswinkels und der Beseitigung von Übergangslinien zwischen Haupthohle und Ausziehbohlen
  •     
  • Optionale gesteuerte Seitenbegrenzungsbleche passen sich problemlosan Änderungen der Arbeitstiefe an
Gleichmäßiger Materialfluss

Gleichmäßiger Materialfluss

        
  • Glättblechtiefen von 324mm (12,8") an der Haupt- sowie der Verlängerungsbohle sorgen für Stabilität und gute Deckenstrukturen
  •     
  • Proportional bemessene Verteilerschneckenkammer und heckmontierte Ausziehbohlen sorgen für einen gleichmäßigen Materialfluss für eine durchgängige Deckenqualität
  •     
  • Proportionale Ausziehbohlensteuerung sorgt für eine sanfte Anpassung beim Übergang der Deckenbaubreiten
  •     
  • Die Einbaubohlen-Bedienkonsolen sind mit einer Höheneinstellung für das Mischgut für die Schnecken ausgestattet und ermöglichen so eine Anpassung des Materialflusses
  •     
  • Die optional erhältlichen beheizten Seitenbegrenzungsbleche verhindern das Verkleben von Material für bessere Kantenprofile und Fugenanpassung
Schnelles Aufheizen, gleichmäßige Verteilung

Schnelles Aufheizen, gleichmäßige Verteilung

        
  • Der riemengetriebene, maschinenmontierte Generator sorgt für eine schnelle Aufheizung der Glättbleche und ermöglicht einen schnellen Arbeitsbeginn
  •     
  • Ein elektrisches Heizsystem mit Zonenüberwachung informiert den Fahrer über die Temperatur und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine glatte Asphaltstruktur, während die Heizung auch bei einem Ausfall des Temperatursensors weiterläuft
Cat® Grade Control-System (optional)

Cat® Grade Control-System (optional)

        
  • Cat Grade Control ist ein werkseitig integriertes Nivelliersystem zur Beseitigung von Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche und zur Kontrolle der Mattendicke für eine höhere Produktion, niedrigere Betriebskosten und eine höhere Rentabilität
  •     
  • Benutzerfreundliches System mit textbasierten Anzeigen, geteiltem Bildschirmmodus und Sensorauswahl für unterwegs
  •     
  • Präzise Steuerung durch 10-Punkt-Selbstkalibrierung für eine echte Mittelwertbildung mit 5 Wandlern in jedem Schallsensor sowie durch die Kreuzkopplungsfunktion, welche die Neigungsanforderungen bei Höhenänderungen konsistent hält
  •     
  • Textbasierte Displays in mehreren Sprachen erhältlich für regionale Märkte
Wartungs- und Reparatursätze

Wartungs- und Reparatursätze

        
  • Wartungs- und Reparatursätze für Asphaltfertiger und Bohlen enthalten alle für bestimmte Reparaturen erforderlichen Teile.
  •     
  • Cat-Originalersatzteile werden nach präzisen Spezifikationen hergestellt und für optimale Leistung und maximale Betriebszeit entwickelt
  •     
  • Die Reparatursätze sind durch eine einzige Teilenummer gekennzeichnet, um die Bestellung zu erleichtern.
  •     
  • Ausgewählte Sätze können vom Händler für den Kauf über den Ladentisch oder über die Servicestelle des Händlers als Satz zusammengestellt werden.

Produktspezifikationen für Stampferleistenbohle SE47VT

Standardgewicht 6724 lb 3050 kg
Grundarbeitsbreite 2,4m bis 4,68m (7' 10" bis 15' 4") 2,4m bis 4,68m (7' 10" bis 15' 4")
Maximaler Deckenbaubereich 19.6 ' 6 m
Drehzahlbereich des Stampfers 500 bis 1800/min 500 bis 1800/min
Vibratordrehzahlbereich 0 bis 3000/min 0 bis 3000/min
Maximale Arbeitstiefe 12 " 300 m
Dachprofilbereich -2 % bis +5 % pro Seite -2 % bis +5 % pro Seite
Verlängerungshöhenbereich -5mm bis +15mm -5mm bis +15mm
Dicke der Glättbleche 0.5 " 12.2 mm
Glättblechbreite – Vorne bis hinten 12.75 " 324 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche angebracht 82 " 2091 mm
Länge – vorne bis hinten, Seitenbegrenzungsbleche entfernt 62 " 1583 mm

Stampferleistenbohle SE47VT Standardausrüstung

Service und Wartung

  • Wartungs- und Reparatursätze

Sicherheit

  • Horn_Warn

Materialförderung

  • Dachprofil
  • Seitenbegrenzungsblech_manuell

Stampferleistenbohle SE47VT Sonderausrüstung

Arbeitsumfeld

  • Schirm
  • Blende_LCD-Display

Technologie

  • Cat Maschinensteuerung
  • Grundlegende Maschinensteuerung

Sicherheit

  • Leuchten_Straßenfahrt

Materialförderung

  • Distanzstück für Fallarm
  • Seitenbegrenzungsblech_Leistung
  • Erweiterungspakete
  • Beheiztes Seitenbegrenzungsblech
  • Platte_Trennung
  • Platte_Messerschneide
  • Bodenplatten_Sicherheitskante
  • Bodenplatten_breit

Vergleichen Sie Stampferleistenbohle SE47VT mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Einbaubohle SE47 VT

Einbaubohle SE47 VT

Einbaubohle SE47 VT

Einbaubohle SE47 VT

Einbaubohle SE47 VT

Einbaubohle SE47 VT
Einbaubohle SE47 VT
Einbaubohle SE47 VT
Einbaubohle SE47 VT
Einbaubohle SE47 VT

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren