< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Einbaubohle mit einfacher Breite und hydraulischer Ausfahrfunktion mit Flüssiggas- oder Elektroheizsystem zur Erhöhung der Produktivität und zur Senkung der Betriebskosten.

Technische Daten

Maßeinheiten:
Aufhängung Ausziehbohle Heckmontiert Heckmontiert Less
Bohlentyp Vibration Vibration Less

Gewichtsangaben

Gewicht mit Elektroheizung 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Gewicht mit Gasheizung 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Betriebsdaten

Standard-Einbaubreitenbereich 1,7 - 3,20 m (5,6 - 10,5') 1,7 - 3,20 m (5,6 - 10,5') Less
Maximale Arbeitsbreite 13.12 ' 4.0 m Less
Dachprofileinstellung +4,5 % bis –2,5 % +4,5 % bis –2,5 % Less
Heizung Elektrisch, Flüssiggas Elektrisch, Flüssiggas Less
Maximale Vibrationsfrequenz 3400 vpm 3400 vpm Less
Kleinste Arbeitsbreite 2.13 ' 0.65 m Less

Abmessungen

Höhe 5.1 ' 1.55 m Less
Länge, von vorn nach hinten, mit Endklappen 5.58 ' 1.7 m Less
Länge, von vorn nach hinten, ohne Endklappen 3.28 ' 1.0 m Less
Mindestbreite, mit Endklappen 5.68 ' 1.73 m Less
Mindestbreite, ohne Endklappen 5.48 ' 1.67 m Less
Glättblechdicke 0.39 '' 10.0 mm Less
Glättblechbreite, von vorn nach hinten, Haupteinbaubohle 10.0 '' 265.0 mm Less

Einbaubohle AS3173

Die hydraulisch ausfahrbare Asphalt-Einbaubohle wird mit Vibrationsfrequenzverstellung und Flüssiggas- oder Elektroheizsystem angeboten. An den Einbaubohlensteuerungen sind auch Schalter für die Materialzufuhr vorgesehen, damit diese auch vom Boden aus bedient werden können.


Vibrationssystem

Wird automatisch in Gang gesetzt, sobald mit der AP300 vorgefahren und einer voreingestellten Rampe gefolgt wird. Die Einbaubohle AS3173 ist mit elektronischer Zündung sowie automatischer und unabhängiger Verstellung der Glättblechtemperatur am mittleren und an den beweglichen Segmenten ausgerüstet.


Flüssiggas-Heizsystem

Das System verfügt über Hochleistungsbrenner und eine optimale thermostatische Temperaturregelung.


Elektroheizsystem

Das System besteht aus einem an der Zugmaschine montierten Generator, austauschbaren Heizelementen und anwenderfreundlichen Bedienungselementen für eine sauberere Umwelt. Zu den Merkmalen und Vorteilen gehören einfacher Betrieb, schnelle Aufheizung, Mehrzonen-Heizstäbe und thermostatische Regelung aller Einbaubohlenplatten. Am Heck der Maschine ist das leistungsstarke und anwenderfreundliche Steuergerät der Bohlenheizung mit Selbstdiagnosefunktion angeordnet, das vom Boden aus problemlos bedient werden kann.


Einbaubohlensteuerung

Die AS3173 ist mit einem elektrohydraulischen Einbaubohlen-Steuersystem ausgerüstet, das den Druck der Bohle auf das Bitumenmischgut unabhängig von Mischguttragfähigkeit und Einbaubreite stets konstant hält.