AP655F

Asphaltfertiger auf Ketten AP655F

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung
173 HP
129 kW
Grundarbeitsbreite – SE50V, SE50VT
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Einsatzgewicht – Nur Asphaltfertiger
34356 lb
15584 kg

Übersicht

Kraftvolle Leistung

Der AP655F ist ein Asphaltfertiger auf Gummiketten für mittlere bis hohe Produktion, der sich auf Start- und Landebahnen, Autobahnen, Fernstraßen und anderen großen Baustellen bewährt. Die hohe Fahrgeschwindigkeit, das geländegängige Profil und die Traktion sorgen für hervorragende Mobilität.

Vorteile

Vielseitige Produktion

mit 10 Metern (33') Einbaufunktion mit Asphaltfertiger Klasse 2,5m (8')

Ausgezeichnete Mobilität

mit einzigartiger Mobil-trac-Laufwerksausführung.

Niedrigere Kosten

und ein reduzierter Kraftstoffverbrauch im Eco-Modus und Motordrehzahlautomatik.

Produktspezifikationen für AP655F

Einsatzgewicht – Nur Asphaltfertiger 34356 lb 15584 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60V 7495 lb 3400 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50V 7239 lb 3284 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 34725 lb 15297 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60 VT XW 9898 lb 4490 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60VXW 8973 lb 4070 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50VT 7363 lb 3340 kg
Grundarbeitsbreite – SE50V, SE50VT 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4") 2,55m – 5,0m (8' 4" – 16' 4")
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 82 ft/min 25 m/min
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Vibrationseinbaubohle 210 ft/min 64 m/min
Höchstgeschwindigkeit 9 mile/h 14.5 km/h
Wenderadius innen 1.5 ft 0.5 m
Grundarbeitsbreite – SE60V, SE60VXW, SE60VTXW 3,0 – 6,0m (9'10" – 19'6") 3,0 – 6,0m (9'10" – 19'6")
Maximale Arbeitsbreite – SE60V 25 ft 7.65 m
Maximale Arbeitsbreite – SE50VT 26.3 ft 8 m
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 250 ft³ 7.1 m³
Maximale Einbaumenge 1433 tonnes/hr 1300 tonnes/hr
Maximale Arbeitsbreite – SE50V 21.3 ft 6.5 m
Maximale Arbeitsbreite – SE60VXW, SE60VTXW 33 ft 10 m
Bruttoleistung 173 HP 129 kW
Motormodell Cat-Motor C4.4 mit ACERT-Konzept Cat-Motor C4.4 mit ACERT-Konzept
Kraftstofftankinhalt 73 Gall. (US) 278 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19.1 l

AP655F Sonderausrüstung

Optionen

  • Luftgefederter Sitz mit Heizung
  • Förderschnecken- und Ausschiebteile
  • Zusatzstromanschluss
  • Ballast
  • Cat Maschinensteuerung
  • Inch-Pedale
  • Umweltfreundliche Sprühanlage
  • Zuführungssensor (mechanisch oder Ultraschall)
  • Reiblenkung
  • Wetterschutzdach
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Nivelliereinrichtungen
  • Scheinwerfer (Arbeit oder Straßenfahrt)
  • Hauptrahmenverlängerungen (manuell oder strombetrieben)
  • Pendelnde Andruckrollen
  • Hydraulisch klappbare Frontschürze
  • Product Link
  • Laufband ohne Stege oder mit Profilstegen
  • Lenkführung
  • Schlepppunktanzeiger (oben)
  • Kettenvorabstreifer
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Generator
  • Schirm
  • Uptime Kit
  • Belüftungssystem
  • Rundumleuchte
  • Ausrüstungen für große Einbaubreiten
  • Windschutzscheibe mit Wetterschutzdach

Planumreferenzen

  • Berührungsfreie Ultraschall-Höhensensoren
  • Berührungshöhensensor
  • Außenglättbleche, 9,15m (30') und 12,2m (40')
  • Innenglättbleche
  • Nivellierschnur
  • Längsseitige Glättbleche
  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2m (40')

Erhältliche Einbaubohlen

  • Vibrationsbohle SE50V
  • Stampferleistenbohle SE50VT
  • Vibrationsbohle SE60V
  • Vibrationsbohle SE60VXW
  • Stampferleistenbohle SE60VTXW

Vergleichen Sie AP655F mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade mit Grade- und Slope-System für Asphaltfertiger

    Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  AP655F

Weitere Angebote anzeigen