< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der AP655F ist ein Schwarzdeckenfertiger mit Stahlraupenlaufwerk für mittlere bis hohe Produktion, der sich auf Start- und Landebahnen, Autobahnen, Fernstraßen und anderen großen Baustellen bewährt. Er bietet gute Fahreigenschaften, hervorragende Langlebigkeit und ausgezeichnete Traktion.

Gewicht

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht – nur Asphaltfertiger 35368.0 lb 16043.0 kg Less
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Betriebsdaten

Grundarbeitsbreite – SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 m – 6,0 m (9' 10" – 19' 6") 3,0 m – 6,0 m (9' 10" – 19' 6") Less
Maximale Einbaugeschwindigkeit mit Stampferleisten-Einbaubohle 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Maximale Arbeitsbreite – SE50 V 21.3 ft 6.5 m Less
Grundarbeitsbreite – SE50 V, SE50 VT 2,55 m – 5,0 m (8' 4" – 16' 4") 2,55 m – 5,0 m (8' 4" – 16' 4") Less
Maximale Einbaumenge 1433.0 t/hr 1300.0 t/hr Less
Maximale Arbeitsbreite – SE60 V 25.0 ft 7.65 m Less
Maximale Arbeitsbreite – SE50 VT 26.3 ft 8.0 m Less
Maximale Arbeitsbreite – SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 ft 10.0 m Less

Technische Betriebsdaten

Maximale Einbaugeschwindigkeit mit Vibrationseinbaubohle 210.0 ft/min 64.0 m/min Less
Wenderadius, innen 1.5 ft 0.5 m Less
Höchstgeschwindigkeit (2) 4.0 mile/h 6.5 km/h Less

Motor

Gross Power 205.0 PS 151.0 kW Less
Motortyp Cat C7.1 Cat C7.1 Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kraftstofftankinhalt 73.0 gal (US) 278.0 l Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less
Transportgewicht – nur Deckenfertiger 34738.0 lb 15757.0 kg Less
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less

Füllmengen

DEF-Tank 5.0 gal (US) 19.1 l Less

Techn. Betriebsdaten

Fassungsvermögen Beschickungstrichter 250.0 ft³ 7.1 m³ Less

Kraftstoffsparend und leise

Schnellstarter

Mehr Kontrolle

Wasserbeständige Anzeigen

Effizientere Lieferung

Stahlraupenlaufwerk

Einbaubohlen der Baureihe SE

Cat Grade Control

AP655F Sonderausrüstung

Optionen
  • Luftgefederter Sitz mit Heizung
  • Förderschnecken- und Ausschiebteile
  • Zusatzstromanschluss
  • Ballast
  • Cat Grade Control
  • Inch-Pedale
  • Umweltfreundliche Sprühanlage
  • Zuführungssensor (mechanisch oder Ultraschall)
  • Reiblenkung
  • Wetterschutzdach
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Nivelliereinrichtungen
  • Scheinwerfer (Arbeit oder Straßenfahrt)
  • Hauptrahmenverlängerungen (manuell oder strombetrieben)
  • Pendelnde Andruckrollen
  • Hydraulisch klappbare Frontschürze
  • Product Link
  • Lenkführung
  • Schlepppunktanzeiger (oben)
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Generator
  • Schirm
  • Uptime Kit
  • Belüftungssystem
  • Rundumleuchte
  • Ausrüstungen für große Einbaubreiten
  • Windschutzscheibe mit Wetterschutzdach

Planumreferenzen
  • Berührungsfreie Ultraschall-Höhensensoren
  • Berührungshöhensensor
  • Außenglättbleche, 9,15 m (30') und 12,2 m (40')
  • Innenglättbleche
  • Nivellierschnur
  • Längsseitige Glättbleche
  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2 m (40')

Erhältliche Einbaubohlen
  • Vibrationsbohle SE50 V
  • Stampferleistenbohle SE50 VT
  • Vibrationsbohle SE60 V
  • Vibrationsbohle SE60 V XW
  • Vibrations- und Stampferleistenbohle SE60 VT XW