AP655F Stahllaufkette

Asphaltfertiger auf Ketten AP655F Stahllaufkette

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung
173 HP
129 kW
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60V
7495 lb
3400 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50V
7239 lb
3284 kg

Übersicht

Zuverlässige Leistung

Der AP655F ist ein Asphaltfertiger mit Stahlraupenlaufwerk für mittlere bis hohe Produktion, der sich auf Start- und Landebahnen, Autobahnen, Fernstraßen und anderen großen Baustellen bewährt. Er bietet gute Fahreigenschaften, hervorragende Langlebigkeit und ausgezeichnete Traktion.

Produktspezifikationen für AP655F Stahllaufkette

Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60V 7495 lb 3400 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50V 7239 lb 3284 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60VXW 8973 lb 4070 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE50VT 7363 lb 3340 kg
Einsatzgewicht – Nur Asphaltfertiger 35368 lb 16043 kg
Einsatzgewicht – nur Einbaubohle SE60 VT XW 9898 lb 4490 kg
Transportgewicht – Nur Asphaltfertiger 34738 lb 15757 kg
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Stampferleisten-Einbaubohle 82 ft/min 25 m/min
Grundarbeitsbreite – SE60V, SE60VXW, SE60VTXW 3,0 m – 6,0 m (9' 10" – 19' 6") 3,0 m – 6,0 m (9' 10" – 19' 6")
Höchstgeschwindigkeit 4 mile/h 6.5 km/h
Wenderadius innen 1.5 ft 0.5 m
Maximale Einbaugeschwindigkeit – Mit Vibrationseinbaubohle 210 ft/min 64 m/min
Maximale Arbeitsbreite – SE50VT 26.3 ft 8 m
Maximale Arbeitsbreite – SE60VXW, SE60VTXW 33 ft 10 m
Maximale Arbeitsbreite – SE60V 25 ft 7.65 m
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 250 ft³ 7.1 m³
Maximale Einbaumenge 1433 ton(US)/h 1300 tonnes/hr
Maximale Arbeitsbreite – SE50V 21.3 ft 6.5 m
Grundarbeitsbreite – SE50V, SE50VT 2,55 m – 5,0 m (8' 4" – 16' 4") 2,55 m – 5,0 m (8' 4" – 16' 4")
Bruttoleistung 173 HP 129 kW
Motormodell Cat C4.4 Acert Cat C4.4 Acert
Kraftstofftankinhalt 73 Gall. (US) 278 l
DEF-Tank 5 Gall. (US) 19.1 l

AP655F Stahllaufkette Sonderausrüstung

Optionen

  • Luftgefederter Sitz mit Heizung
  • Förderschnecken- und Ausschiebteile
  • Zusatzstromanschluss
  • Ballast
  • Cat Maschinensteuerung
  • Inch-Pedale
  • Umweltfreundliche Sprühanlage
  • Zuführungssensor (mechanisch oder Ultraschall)
  • Reiblenkung
  • Wetterschutzdach
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Nivelliereinrichtungen
  • Scheinwerfer (Arbeit oder Straßenfahrt)
  • Hauptrahmenverlängerungen (manuell oder strombetrieben)
  • Pendelnde Andruckrollen
  • Hydraulisch klappbare Frontschürze
  • Product Link
  • Lenkführung
  • Schlepppunktanzeiger (oben)
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Generator
  • Schirm
  • Uptime Kit
  • Belüftungssystem
  • Rundumleuchte
  • Ausrüstungen für große Einbaubreiten
  • Windschutzscheibe mit Wetterschutzdach

Planumreferenzen

  • Berührungsfreie Ultraschall-Höhensensoren
  • Berührungshöhensensor
  • Außenglättbleche, 9,15m (30') und 12,2m (40')
  • Innenglättbleche
  • Nivellierschnur
  • Längsseitige Glättbleche
  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2m (40')

Erhältliche Einbaubohlen

  • Vibrationsbohle SE50V
  • Stampferleistenbohle SE50 VT
  • Vibrationsbohle SE60V
  • Vibrationsbohle SE60VXW
  • Vibrations- und Stampferleistenbohle SE60 VT XW

Vergleichen Sie AP655F Stahllaufkette mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade mit Grade- und Slope-System für Asphaltfertiger

    Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  AP655F Stahllaufkette

Weitere Angebote anzeigen