< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der AP655D setzt Maßstäbe in puncto Leistung, Fahrerkomfort, Bedienerfreundlichkeit, Mobilität und Zuverlässigkeit. Er zeichnet sich durch einen breiten Anwendungsbereich aus, der sich von routinemäßigen kommerziellen Aufträgen bis zu anspruchsvollen Straßenbauprojekten erstreckt.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Maximales Einsatzgewicht 42252.0 lb 19165.0 kg Less

Betriebsdaten

Standard-Einbaubreite 2,55 - 5,0 m (8,17 - 16,40') 2,55 - 5,0 m (8,17 - 16,40') Less
Minimale Fertigungsbreite 6.0 ft 1.83 m Less
Maximale Fertigungsbreite 26.25 ft 8.0 m Less
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 230.0 ft³ 6.5 m³ Less
Höchstgeschwindigkeit 9.0 mile/h 14.5 km/h Less
Lkw-Eingangsbreite 10.5 ft 3.2 m Less
Schütthöhe Lkw 24.0 in 605.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 174.0 mm H2O 129.0 kg/mm Less
Motortyp Cat C6.6 mit ACERT-Konzept Cat C6.6 mit ACERT-Konzept Less

Abmessungen

Einsatzbreite der Zugmaschine 10.83 ft 3.31 m Less
Länge mit Andruckrolle und größter Einbaubohle 22.3 ft 6.8 m Less
Maximale Höhe 12.58 ft 3.84 m Less
Transportbreite, Beschickungstrichter eingeklappt, Endklappen für Einbaubohle angebracht 8.67 ft 2.72 m Less
Transportbreite, Beschickungstrichter eingeklappt, Endklappen für Einbaubohle entfernt 8.17 ft 2.5 m Less
Transporthöhe 9.58 ft 2.92 m Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 77.0 gal (US) 291.0 l Less

Hochleistungskühlsystem

Hochleistungskühlsystem

Hochleistungskühlsystem

Bedienerkomfort für bessere Produktivität

Bedienerkomfort für bessere Produktivität

Bedienerkomfort für bessere Produktivität

Bedienerkomfort für bessere Produktivität

Advisor-Anzeige vereinfacht Bedienung

Mobil-trac™-Laufwerk erzielt bei allen Anwendungen gute Ergebnisse

Mobil-trac™-Laufwerk erzielt bei allen Anwendungen gute Ergebnisse

Mobil-trac™-Laufwerk erzielt bei allen Anwendungen gute Ergebnisse

Mobil-trac™-Laufwerk erzielt bei allen Anwendungen gute Ergebnisse

Stahlraupenlaufwerk

Stahlraupenlaufwerk

Stahlraupenlaufwerk

Stahlraupenlaufwerk

Stahlraupenlaufwerk

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Bordgenerator sorgt für leise Stromversorgung

Bordgenerator sorgt für leise Stromversorgung

Bordgenerator sorgt für leise Stromversorgung

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Der Caterpillar-Kundendienst ist beispiellos in der Branche

Der Caterpillar-Kundendienst ist beispiellos in der Branche

Der Caterpillar-Kundendienst ist beispiellos in der Branche

Der Caterpillar-Kundendienst ist beispiellos in der Branche

AP655DSonderausrüstung

Sonderausstattung für Grundmaschine
  • Förderschnecken- und Ausschiebteile
  • Zusatzstromanschluss
  • Inch-Pedale
  • Reiblenkung
  • Generator (Riemen- oder Hydraulikantrieb)
  • Pendelnde Andruckrollen
  • Angetriebene klappbare Mischgutkübel-Schürze
  • Proportional-Schaufelsensor
  • Ultraschall-Zuführungssensor
  • Lenkführung
  • Kettenvorabstreifer
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Schirm
  • Uptime Kit
  • Belüftungssystem
  • Rundumleuchte
  • Reinigungssystem (einschließlich ökologische Version)

Nivelliersystem
  • Automatische Längs- und Querneigungssteuerung
  • Berührungsfreie Ultraschall-Höhensensoren
  • Berührungshöhensensor
  • Außenglättbleche, 9,15 m (30') und 12,2 m (40')
  • Innenglättbleche
  • Nivellierschnur
  • Längsseitige Glättbleche
  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2 m (40')