Gewichte
Einsatzgewicht– mit SE34 VT | 18078 lb 8200 kg |
Maschinengewicht | 14550 lb 6600 kg |
Einsatzgewicht– mit SE34 V | 17637 lb 8000 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der AP300F ist ein kleiner bis mittelgroßer Schwarzdeckenfertiger mit einer Einbaubreite von 1,75m bis 4,0m (5,6' bis 11,1'), der sich perfekt für innerstädtische Straßen, Fahrrad- und Gehwege, Bankette sowie weitere kleine und mittelgroße Baustellen eignet. Optionale Reduzierschuhe verringern die Einbaubreite auf 700mm (27") für Gräben und andere schmale Anwendungen. Technologisch fortschrittliche Funktionen wie Eco-Modus, Zufuhrautomatik, Aktivierung des Materialzufuhrsystems per Knopfdruck und automatischer Fahrmodus bieten in dieser Kombination aus Deckenfertiger und Einbaubohle großen und kleinen Bauunternehmern äußerste Produktivität und Vielseitigkeit.
Einsatzgewicht– mit SE34 VT | 18078 lb 8200 kg |
Maschinengewicht | 14550 lb 6600 kg |
Einsatzgewicht– mit SE34 V | 17637 lb 8000 kg |
Grundarbeitsbreite | 1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1') 1,75 – 3,42 m (5,6' – 11,1') |
Maximale Arbeitsbreite | 13.1 ' 4 m |
Kleinste Arbeitsbreite | 27.5 " 700 mm |
Maximale Einbaugeschwindigkeit | 200 ft/min 61 m/min |
Höchstgeschwindigkeit | 10 mile/h 16 km/h |
Radstand | 6.45 ' 1950 mm |
Lkw-Eingangsbreite | 10.3 ' 3150 mm |
Lkw-Beschickungshöhe | 21.5 " 547 mm |
Transporthöhe | 8.6 ' 2645 mm |
Transportlänge | 16.4 ' 5029 mm |
Breite im Einsatz | 10.4 ' 3180 mm |
Einsatzhöhe– mit offenem Fahrstand mit Schutzdach | 11.2 ' 3415 mm |
Betriebslänge | 16.5 ' 5047 mm |
Transportbreite | 6.3 ' 1938 mm |
Bruttoleistung | 73.8 HP 55 kW |
Motormodell | C3.3B C3.3B |
Kraftstofftank | 29 Gall. (US) 110 l |
Sprühtrennmitteltank | 6.2 Gall. (US) 28 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSWir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.
Mehr erfahrenVollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.
Das Cat® Grade- und Slope-System ist darauf ausgelegt, Unregelmäßigkeiten an der Asphaltoberfläche zu entfernen. Das System besteht aus Sensoren zur Steuerung der Höhe und der Neigung. Diese Sensoren können einzeln betrieben oder gemeinsam betrieben werden, um automatische Einstellungen der Höhe oder der Querneigung vorzunehmen und um die Sollwerte einzuhalten. Schlepprohre mit mehreren Sensoren bieten einen längeren Schleppbereich für das Abtragen von Unregelmäßigkeiten für einen glatteren Übergang.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.
Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.
Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.
Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.
Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.
Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.
My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.