< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Hohe Leistungsfähigkeit und Fahrerkomfort machen den AP600D zur perfekten Wahl. Der AP600D zeichnet sich durch einen breiten Anwendungsbereich aus, der sich von normalen kommerziellen Projekten bis zu anspruchsvollen Straßenbauprojekten erstreckt.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Maximales Einsatzgewicht 40124.0 lb 18200.0 kg Less

Betriebsdaten

Standard-Einbaubreite 2,55 - 5,0 m (8,17 - 16,40') 2,55 - 5,0 m (8,17 - 16,40') Less
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 230.0 ft3 6.5 m3 Less
Wenderadius, innen 4.66 ' 1.4 m Less
Maximale Einbaugeschwindigkeit mit Stampferleisten-Einbaubohle 82.0 '/min 25.0 m/min Less
Maximale Einbaugeschwindigkeit mit Vibrationseinbaubohle 255.0 '/min 78.0 m/min Less
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mph 18.0 km/h Less
Maximale Fertigungsbreite 26.25 ' 8.0 m Less
Minimale Fertigungsbreite 6.0 ' 1.83 m Less
Schütthöhe Lkw 21.5 '' 545.0 mm Less
Lkw-Eingangsbreite 10.5 ' 3.2 m Less

Motor

Bruttoleistung 174.0 HP 129.0 kW Less
Motortyp Cat C6.6 mit ACERT-Konzept Cat C6.6 mit ACERT-Konzept Less

Abmessungen

Länge mit Andruckrolle und größter Einbaubohle 22.3 ' 6.8 m Less
Maximale Höhe 12.58 ' 3.84 m Less
Einsatzbreite der Zugmaschine 10.83 ' 3.31 m Less
Transporthöhe 9.25 ' 2.82 m Less
Transportbreite, Beschickungstrichter eingeklappt, Endklappen für Einbaubohle angebracht 8.67 ' 2.72 m Less
Transportbreite, Beschickungstrichter eingeklappt, Endklappen für Einbaubohle entfernt 8.17 ' 2.5 m Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 77.0 US-Gall. 291.0 l Less

Cat®-Motor C6.6 mit ACERT™-Konzept

Das ACERT™-Konzept steuert den Verbrennungsprozess durch eine Kombination aus Luftsteuerung, präziser Kraftstoffeinspritzung und sorgfältig abgestimmter Zündeinstellung, um die Emissionen herabzusetzen und die Anforderungen der EU-Stufe IIIA für Motorabgase zu erfüllen.


Rauchabsaugsystem

Das Absaugsystem zieht Rauchgase aus dem Transportbandtunnel und der Verteilerschneckenkammer ab und leitet sie vom Bediener weg, dessen Arbeitsumgebung dadurch angenehmer wird.


Hochleistungskühlsystem

Das oben angebrachte Kühlsystem bietet ein kühles Umfeld, indem es die heiße Luft in Richtung des Mischgutkübels und von den Bedienern und dem Bodenpersonal weg bläst.


Bedienerkomfort für bessere Produktivität

Der Doppelbedienstand mit verschiebbarer Bedienkonsole bietet höchsten Komfort, beste Sichtverhältnisse und leichte Bedienung.


Advisor-Anzeige vereinfacht Bedienung

Die verschiebbare Bedienkonsole enthält eine Advisor-Anzeige, das viele besondere Einrichtungen zur Unterstützung des Bedieners aufweist.


Radlaufwerk

Das Radlaufwerk bietet ausgezeichnete Mobilität und Manövrierfähigkeit, komfortables Fahrverhalten und produktiven Betrieb.


Das eigenständige Materialumschlagsystem ermöglicht einen freihändigen Betrieb

Das Materialumschlagsystem verfügt über einzeln steuerbare Förderschnecken und Kratzerbänder, um den Betrieb zu erleichtern.


Bordgenerator sorgt für leise Stromversorgung

Der hochleistungsfähige Bordgenerator liefert Strom für die elektrische Heizung der Einbaubohle, für die Arbeitsscheinwerfer und für Hilfswerkzeuge vor Ort.


Wartungsleistungen, auf die Sie zählen können

Vereinfachte Wartung heißt mehr Zeit zum Deckenfertigen und weniger Zeit für Wartung.


Einbaubohlen für mehr Qualität

Cat-Einbaubohlen mit vorderen und hinteren Verbreiterungen bieten einen gleichmäßigen Materialfluss und hervorragende Stabilität für eine gleichmäßige und hohe Deckenqualität.


Der Caterpillar-Kundendienst ist beispiellos in der Branche

Caterpillar bietet "Lösungen und Dienstleistungen" sowie einen 24-Stunden-Service für Ihre täglichen Anforderungen.


AP600DSonderausrüstung

Sonderausstattung für Grundmaschine
  • Allradantrieb
  • Förderschnecken- und Ausschiebteile
  • Zusatzstromanschluss
  • Inch-Pedale
  • Vorderradantrieb
  • Generator (Riemen- oder Hydraulikantrieb)
  • Pendelnde Andruckrollen
  • Angetriebene klappbare Mischgutkübel-Schürze
  • Schaufel-Zuführungssensor (proportional)
  • Akustischer Zuführungssensor (proportional)
  • Lenkführung
  • Reifen (Sand- oder Radialreifen)
  • Lkw-Anhängevorrichtung
  • Schirm
  • Uptime Kit
  • Belüftungssystem
  • Rundumleuchte
  • Reinigungssystem (einschließlich ökologische Version)

Nivelliersystem
  • Automatische Längs- und Querneigungssteuerung
  • Berührungsfreie Ultraschall-Höhensensoren
  • Berührungshöhensensor
  • Außenglättbleche, 9,15 m (30') und 12,2 m (40')
  • Innenglättbleche
  • Nivellierschnur
  • Längsseitige Glättbleche
  • Ultraschall-Schlepprohr
  • Abtastski 9,15 m (30') und 12,2 m (40')