AP300D mit Einbaubohle AS3173

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Asphaltfertiger AP300D erweist sich dank vieler integrierter Funktionen als äußerst produktiv bei der Deckenfertigung von Parkplätzen, innerstädtischen Straßen, Geh- und Radwegen, Gräben und schmalen Banketten sowie auf anderen kleinen und mittelgroßen Baustellen. Bauunternehmer werden das hydrostatische Antriebssystem zu schätzen wissen, das Wendigkeit bei engen Kurven, ausgezeichnete Traktion und hohe Fahrgeschwindigkeiten bietet, sodass auf der Baustelle effizient manövriert werden kann. Durch veränderbare Einbaubreiten und exakte Mischgutvorlage an der elektrisch beheizten Einbaubohle erreicht diese Maschine eine außerordentlich hohe Produktivität.

Gewichtsangaben

Maßeinheiten:
Einsatzgewicht 16314.0 lb 7400.0 null Less
Maximales Einsatzgewicht 16314.0 lb 7400.0 null Less
Maschinengewicht 13889.0 lb 6300.0 null Less

Betriebsdaten

Grundarbeitsbreite 1,7 m 1,7 m Less
Standard-Einbaubreite 1,7 m 1,7 m Less
Höchstgeschwindigkeit (1) 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Maximale Fördermenge 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Fassungsvermögen Beschickungstrichter 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Minimale Fertigungsbreite 2.1 ft 650.0 mm Less
Maximale Fertigungsbreite (1) 13.12 ft 4000.0 mm Less
Maximale Fertigungsbreite (2) 13.1 ft 4.0 m Less
Fertigungsbreite 10.5 ft 3200.0 mm Less
Höchstgeschwindigkeit (2) 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
Lkw-Eingangsbreite 9.33 ft 2850.0 m Less
Maximale Einbaugeschwindigkeit mit Vibrationseinbaubohle 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
Schütthöhe Lkw 19.0 in 480.0 mm Less

Motor

Bruttoleistung 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Motortyp C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Abmessungen

Radstand 6.45 ft 1950.0 mm Less
Tragende Kettenlänge 15.81 ft 4818.9 mm Less
Länge mit Andruckrolle und Einbaubohle 16.0 ft 4.87 m Less
Gesamthöhe 11.5 ft 3.48 m Less
Transportbreite (Beschickungstrichter eingeklappt) mit Endklappen und Einbaubohle 6.0 ft 1.82 m Less

Füllmengen

Hydrauliköltank 22.45 gal (US) 85.0 l Less
Kühlsystem (gesamt) 3.96 gal (US) 15.0 l Less

Kraftstofftank

Kraftstofftankinhalt 29.0 gal (US) 110.0 l Less

Überragende Manövrierfähigkeit

Überragende Manövrierfähigkeit

Präzise Steuerung des Materialflusses

Unübertroffener Komfort

Flexibilität der Einbaubohle