Baggerlader 428

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung – netto
70 HP
52 kW
Einsatzgewicht – Nennwert
18232 lb
8270 kg
Einsatzgewicht – Maximum
24251 lb
11000 kg

Übersicht

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE IN IHREM NEUEN BAGGERLADER

Neue Maschinen, ursprüngliche DNA – Der erste Cat®-Baggerlader erschien 1985 auf der Straße. Die Maschine wurde gemeinsam von einem Team von Designern in Illinois, USA, und einem Herstellungsteam in Desford, Großbritannien, entwickelt. Die Maschinen werden nach wie vor von Spezialisten entwickelt, um den Bedürfnissen der heutigen Betreiber gerecht zu werden. Jedes Modell bietet Zuverlässigkeit, Leistung und eine hervorragende Bedienerumgebung, damit Sie auch die schwierigsten Projekte meistern können. Die neueste Baggerlader-Reihe entstand auf Grundlage von 35 Jahren Leidenschaft, Fachwissen und Erfahrung.

Vorteile

MEHR KONTROLLE FÜR SIE

  • SPAREN SIE KRAFTSTOFF – Der neue Cat-Motor C3.6 erfüllt die neuesten Emissionsnormen und spart bis zu 10 % Kraftstoff.
  • VORSTEUERUNGEN – Mit der optionalen Vorsteuerung für die Schaufel können Sie bequemer arbeiten als je zuvor.
  • WÄHLEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN AUS – Auf dem Anzeigebildschirm können Sie individuelle Fahrereinstellungen festlegen, damit Sie stets mit dem gewünschten Tempo arbeiten können.
  • EINFACH ZU BESITZEN UND ZU BETREIBEN – Mit monatlichen Zahlungsoptionen, Kraftstoffeinsparungen und qualitativ hochwertigen Teilen und Technik ist es einfacher und erschwinglicher denn je, einen Cat-Baggerlader zu besitzen und zu betreiben.

EINSTELLUNGSSACHE

Produktspezifikationen für 428

Leistung – netto 70 HP 52 kW
Leistung 55,4 kW, 70 kW oder 74,4 kW 55,4 kW, 70 kW oder 74,4 kW
Hub 4.72 in 120 mm
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 52kW/70HP 52kW/70HP
Bohrung 3.86 in 98 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 51kW/70HP 51kW/70HP
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 55,4 kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 55,4 kW
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 56kW/76HP 56kW/76HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 55kW/75HP 55kW/75HP
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Nettodrehmoment – SAEJ1349 308 lb/ft 418 N·m
Drehmomentanstieg (netto) 86% bei 1200/min 86% bei 1200/min
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 52kW/70HP 52kW/70HP
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 55kW/75HP 55kW/75HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 56kW/76HP 56kW/76HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 51kW/70HP 51kW/70HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 63kW/86HP 63kW/86HP
Hub 4.72 in 120 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Drehmomentanstieg (netto) 43% bei 1500/min 43% bei 1500/min
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 71kW (97HP) 71kW (97HP)
Nettodrehmoment – SAEJ1349 291 lb/ft 395 N·m
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 70kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 70kW
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 70kW/95HP 70kW/95HP
Bohrung 3.86 in 98 mm
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 64kW/86HP 64kW/86HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 64kW/86HP 64kW/86HP
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 70kW/95HP 70kW/95HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 71kW (97HP) 71kW (97HP)
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 63kW/86HP 63kW/86HP
Nettodrehmoment – SAEJ1349 322 lb/ft 436 N·m
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 76kW/103HP 76kW/103HP
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 68kW/92HP 68kW/92HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 68kW/92HP 68kW/92HP
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Bohrung 3.86 in 98 mm
Hub 4.72 in 120 mm
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 74kW/101HP 74kW/101HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 76kW/103HP 76kW/103HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 68kW/92HP 68kW/92HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 68kW/92HP 68kW/92HP
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 74kW/101HP 74kW/101HP
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 480/80-26 bei Vollgas. Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 480/80-26 bei Vollgas.
Rückwärts – 4. 23 mile/h 37 km/h
Rückwärts – 2. 5.7 mile/h 9.2 km/h
Rückwärts – 1. 3.5 mile/h 5.6 km/h
Vorwärts – 4. 23 mile/h 37 km/h
Vorwärts – 2. 5.7 mile/h 9.2 km/h
Vorwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Rückwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Vorwärts – 1. 3.5 mile/h 5.6 km/h
Vorwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Vorwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Vorwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Rückwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 3. 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Einsatzgewicht – Nennwert 18232 lb 8270 kg
Einsatzgewicht – Maximum 24251 lb 11000 kg
Teleskopstiel – ohne Kontergewicht vorn 459 lb 208 kg
Lader, IT mit Schnellwechsler 408 lb 185 kg
Kontergewichte – stapelbar, eins 529 lb 240 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – Allradantrieb – Universal 1014 lb 460 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – Allradantrieb – Kombi 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – Allradantrieb – Kombi 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – Allradantrieb – Universal 254 lb 115 kg
Kontergewichte – Maximum 1014 lb 460 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel: Ladeschaufel – Kombi 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel: Ladeschaufel – Kombi 0 lb 0 kg
Klimaanlage 99 lb 45 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel: Ladeschaufel – Universal 1014 lb 460 kg
Kontergewichte – Basis 254 lb 115 kg
Hydraulische Schwingungsdämpfung 33 lb 15 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel: Ladeschaufel – Universal 254 lb 115 kg
Einsatzgewicht – ROPS-Tragfähigkeit – Maximum 24251 lb 11000 kg
Teleskopstiel 459 lb 208 kg
Getriebe mit Schaltautomatik 212 lb 96 kg
Kombischaufel (1,03m³/1,3yd³) – mit Klappgabeln 1896 lb 860 kg
Fahrerkabine – ROPS/FOPS Standard Standard
Maximal zulässiges Gesamtgewicht 24251 lb 11000 kg
Einsatzgewicht (geschätzt) (55kW/74HP) 18232 lb 8270 kg
Kombischaufel (1,03m³/1,3yd³) – ohne Klappgabeln 1486 lb 674 kg
Anmerkung Maschinenkonfiguration – 70 kW-HRC-Motor; Heckbagger-Standardstiel; Standardfahrerkabine mit Klimaanlage; Standardschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,03 m3; 600-mm-Standardtieflöffel; Reifen der Größe 340/80-20 und 480/80-26; kein Kontergewicht; Einweg-Aux-Leitungen; Allradantrieb-Schutz; Frontkotflügel; HD-Batterie; 80 kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank. Maschinenkonfiguration – 70 kW-HRC-Motor; Heckbagger-Standardstiel; Standardfahrerkabine mit Klimaanlage; Standardschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,03 m3; 600-mm-Standardtieflöffel; Reifen der Größe 340/80-20 und 480/80-26; kein Kontergewicht; Einweg-Aux-Leitungen; Allradantrieb-Schutz; Frontkotflügel; HD-Batterie; 80 kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank.
Einsatzgewicht (geschätzt) (70kW/94HP) 18398 lb 8345 kg
Lader-Schnellwechsler 408 lb 185 kg
Kontergewichte – Mitte 529 lb 240 kg
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Hinterachse – statisch 58422 lb 26500 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – statisch 51809 lb 23500 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – dynamisch 19842 lb 9000 kg
Hinterachse – dynamisch 22046 lb 10000 kg
Vorderachse (Allradantrieb) 2.9 gal (US) 11 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Allradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Vorderachse (Allradantrieb) – Planetensätze 0.2 gal (US) 0.7 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Zweiradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Getriebe (Lastschaltgetriebe) – Allradantrieb 5 gal (US) 19 l
Hinterachse 4.2 gal (US) 16 l
Hinterachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Hydrauliktank 11.1 gal (US) 42 l
Motoröl – mit Filter 2.4 gal (US) 9 l
Hydrauliksystem 25.1 gal (US) 95 l
Kraftstofftank 42.3 gal (US) 160 l
Kühlsystem – Klimaanlage 4.8 gal (US) 18 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 gal (US) 19 l
Vorderachse – Planetensätze 0.2 gal (US) 0.7 l
Vorderachse 2.9 gal (US) 11 l
Getriebe (Lastschalt-/Schaltautomatikgetriebe) 4.18 gal (US) 19 l
Getriebe (Standard-Schaltgetriebe) 3.69 gal (US) 18 l
Wendekreis– (Innenrad ungebremst)– Außenseite Vorderräder 26.9 ft 8.205 m
Wendekreis– (Innenrad ungebremst)– Außenseite breiteste Ladeschaufel 35.3 ft 10.745 m
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Hub 4.2 in 106 mm
Servolenkung Hydrostatisch Hydrostatisch
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Bohrung 2.6 in 65 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Stangendurchmesser 1.6 in 40 mm
Typ Vorderrad Vorderrad
Wendekreis – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 30.42 ft 9273 m
Wendekreis – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breitester Ladelöffel 38.13 ft 11622 m
Systemdruck – Lader 3626 psi 250 bar
Systemdruck – Heckbagger 3626 psi 250 bar
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Typ Closed Center Closed Center
Pumpenförderstrom bei 2200/min 42.3 gal/min 160 l/min
Ausbrechkraft 12320 ft·lbf 54.8 kN
Grabtiefe 4778 mm/5700 mm (Teleskopstiel) 4778 mm/5700 mm (Teleskopstiel)
Bedienelemente Mechanischer Lader; mechanischer Heckbagger (Heckbagger-Vorsteuerung optional) Mechanischer Lader; mechanischer Heckbagger (Heckbagger-Vorsteuerung optional)

428 Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Standard

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • Allradantrieb
  • 100-%-Differenzialsperre
  • Hydraulisch betätigte Bremsen
  • 26"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6 55,4 kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, Standard
  • Schwenkbare Kühlereinheit
  • Standardmodus
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • Getriebe, Vier-Gang-Standard-Schaltung

Bedienelemente

  • Bedienelemente, mechanische Hebel
  • Hydrostatische Servolenkung

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Softkey
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Rückfahrwarnsignal
  • Stabilitätsalarm

Hydraulik

  • Kolbenverstellpumpe
  • Seitenverschiebungssperre
  • Hydraulikölkühler
  • Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
  • Lader-Ausschaltung, Schaufelrückführung

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Standardstiel, 4,3m
  • Schwenk-Transportverriegelung
  • Ausleger-Transportverriegelung

Sonstige Anbaugeräte

  • Werkzeugkasten, außen
  • Zurrösen für den Transport

428 Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Deluxe

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • 28"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6, 70kW
  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, HD
  • Automatischer Leerlauf
  • Eco-Modus
  • Standardmodus +
  • Kühlwasservorwärmer
  • Getriebe, 4-Gang-Lastschaltgetriebe (nicht für Motor mit 55kW)
  • Getriebe, 6-Gang-Automatik (nicht für Motor mit 55kW)
  • 6-Gang-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung (nicht für Motor mit 55kW)

Bedienelemente

  • Steuerungen, Joysticks zur Vorsteuerung der Schaufel
  • Schaltschemawechsler (ISO/SAE)

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Touchscreen
  • Product Link, Doppelmodus ( Mobilfunk und Satellit)
  • Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Stroboskop

Hydraulik

  • Hydraulische Schnellkupplungen
  • Hydraulikleitungen, Einweg
  • Hydraulikleitungen, Zweiwege
  • Seitenverschiebung mit Antrieb
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Dauerdurchfluss
  • Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Teleskopstiel, 4,3m
  • Heckbagger-Schnellwechsler, mechanisch
  • Heckbagger-Schnellwechsler, hydraulisch
  • Lader-Schnellwechsler, hydraulisch

Sonstige Anbaugeräte

  • Kontergewicht, 115kg
  • Kontergewicht, 240kg
  • Kontergewicht, 460kg
  • Vorderer Rammschutz
  • Straßen-Stabilisierungsplatten

Vergleichen Sie 428 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  428

Weitere Angebote anzeigen