Baggerlader 432

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung – netto
92 HP
68 kW
Einsatzgewicht – Nennwert
18671 lb
8469 kg
Einsatzgewicht – Maximum
24251 lb
11000 kg

Übersicht

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE IN IHREM NEUEN BAGGERLADER

Neue Maschinen, ursprüngliche DNA – Der erste Cat®-Baggerlader erschien 1985 auf der Straße. Die Maschine wurde gemeinsam von einem Team von Designern in Illinois, USA, und einem Herstellungsteam in Desford, Großbritannien, entwickelt. Die Maschinen werden nach wie vor von Spezialisten entwickelt, um den Bedürfnissen der heutigen Betreiber gerecht zu werden. Jedes Modell bietet Zuverlässigkeit, Leistung und eine hervorragende Bedienerumgebung, damit Sie auch die schwierigsten Projekte meistern können. Die neueste Baggerlader-Reihe entstand auf Grundlage von 35 Jahren Leidenschaft, Fachwissen und Erfahrung.

Vorteile

MEHR KONTROLLE FÜR SIE

  • SPAREN SIE KRAFTSTOFF – Der neue Cat-Motor C3.6 erfüllt die neuesten Emissionsnormen und spart bis zu 10 % Kraftstoff.
  • AM SITZ BEFESTIGTE BEDIENELEMENTE – Dank der ergonomischen elektro-hydraulischen Bedienelemente direkt am Sitz arbeiten Sie noch komfortabler. Durch ihre Konstruktion können Sie jede Maschinenbewegung noch besser kontrollieren.
  • WÄHLEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN AUS – Auf dem Anzeigebildschirm können Sie individuelle Fahrereinstellungen festlegen, damit Sie stets mit dem gewünschten Tempo arbeiten können.
  • EINFACH ZU BESITZEN UND ZU BETREIBEN – Mit monatlichen Zahlungsoptionen, Kraftstoffeinsparungen und qualitativ hochwertigen Teilen und Technik ist es einfacher und erschwinglicher denn je, einen Cat-Baggerlader zu besitzen und zu betreiben.

BEDIENELEMENTE AM SITZ

EINSTELLUNGSSACHE

Produktspezifikationen für 432

Leistung – netto 92 HP 68 kW
Leistung 74,4 kW oder 82 kW 74,4 kW oder 82 kW
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Hub 4.72 in 120 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettodrehmoment – SAEJ1349 322 lbf 436 N·m
Bohrung 3.86 in 98 mm
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 76kW/103HP 76kW/103HP
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 74kW/101HP 74kW/101HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 68kW/92HP 68kW/92HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 68kW/92HP 68kW/92HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 68kW/92HP 68kW/92HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 74kW/101HP 74kW/101HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 76kW/103HP 76kW/103HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 69kW/92HP 69kW/92HP
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Bohrung 3.86 in 98 mm
Nettodrehmoment – SAEJ1349 358 ft-lb 485 N·m
Hub 4.72 in 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 82kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 82kW
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 76kW/103HP 76kW/103HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 84kW/114HP 84kW/114HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 75kW/102HP 75kW/102HP
Anmerkung (3) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 76 kW / 102 PS 76 kW / 102 PS
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 82kW/111HP 82kW/111HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 84kW/114HP 84kW/114HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 76kW/103HP 76kW/103HP
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 82kW/111HP 82kW/111HP
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 480/80-26 bei Vollgas. Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 480/80-26 bei Vollgas.
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Rückwärts – 2. 8.1 mile/h 13 km/h
Vorwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 3. 17 mile/h 27.3 km/h
Vorwärts – 3. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 3. 8.1 mile/h 13 km/h
Rückwärts – 3. 17 mile/h 27.3 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 2. 8.1 mile/h 13 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 3. 17 mile/h 27.3 km/h
Rückwärts – 2. 8.1 mile/h 13 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 3. 8.1 mile/h 13 km/h
Hinterachse – dynamisch 22046 lb 10000 kg
Hinterachse – statisch 58423 lb 26500 kg
Vorderachse – dynamisch 19842 lb 9000 kg
Vorderachse – statisch 51809 lb 23500 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – dynamisch 13228 lb 6000 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – statisch 26455 lb 12000 kg
Einsatzgewicht – Nennwert 18671 lb 8469 kg
Einsatzgewicht – Maximum 24251 lb 11000 kg
Einsatzgewicht 18671 lb 8469 kg
Kontergewichte – Maximum 1014 lb 460 kg
Einsatzgewicht– Maximum– ROPS-Kapazität 24251 lb 11000 kg
Hydraulische Schwingungsdämpfung 33 lb 15 kg
Kontergewichte – Basis 254 lb 115 kg
Klimaanlage 99 lb 45 kg
4,3-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 439 lb 199 kg
Kombischaufel (1,03m³/1,3yd³) – ohne Klappgabeln 1486 lb 674 kg
Maximal zulässiges Gesamtgewicht 24251 lb 11000 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Kombi 0 lb 0 kg
Lastschaltgetriebe Standard Standard
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Kombi 1014 lb 460 kg
Fahrerkabine – ROPS/FOPS Standard Standard
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Universal 1014 lb 460 kg
Kombischaufel (1,03m³/1,3yd³) – mit Klappgabeln 1896 lb 860 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Kombi 1014 lb 460 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Universal 1014 lb 460 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Universal 529 lb 240 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Kombi 254 lb 115 kg
Anmerkung Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5 kW; Heckbagger-Standardstiel 4,3 m; Standardfahrerkabine mit Klimaanlage; Lastschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,03 m³; 600-mm-Standardtieflöffel; Reifen der Größe 340/80-20 und 480/80-26; kein Kontergewicht; Einweg-Aux-Leitungen; Allradantrieb-Schutz; Frontkotflügel; HD-Batterie; 80 kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank. Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5 kW; Heckbagger-Standardstiel 4,3 m; Standardfahrerkabine mit Klimaanlage; Lastschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,03 m³; 600-mm-Standardtieflöffel; Reifen der Größe 340/80-20 und 480/80-26; kein Kontergewicht; Einweg-Aux-Leitungen; Allradantrieb-Schutz; Frontkotflügel; HD-Batterie; 80 kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank.
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Universal 1014 lb 460 kg
Kontergewichte – Mitte 529 lb 240 kg
Lader-Schnellwechsler 408 lb 185 kg
4,3 m Teleskopstiel 439 lb 199 kg
4,9 m Teleskopstiel 783 lb 355 kg
Allradantrieb Standard Standard
Lader, IT mit Schnellwechsler 408 lb 185 kg
4,9-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 783 lb 355 kg
Kontergewichte – stapelbar, eins 551 lb 250 kg
Systemdruck – Heckbagger 3626 psi 250 bar
Systemdruck – Lader 3626 psi 250 bar
Pumpenförderstrom bei 2200/min 49.4 gal/min 187 l/min
Typ Closed Center Closed Center
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Stangendurchmesser 1.6 in 40 mm
Servolenkung Hydrostatisch Hydrostatisch
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Hub 4.2 in 106 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Bohrung 2.6 in 65 mm
Typ Vorderrad Vorderrad
Wendekreis – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breitester Ladelöffel 38.1 ft 11622 mm
Wendekreis – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 30.4 ft 9273 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Achspendelung 0.4 in 11 mm
Wendekreis– (Innenrad ungebremst)– Außenseite Vorderräder 26.92 ft 8.205 m
Wendekreis– (Innenrad ungebremst)– Außenseite breiteste Ladeschaufel 35.25 ft 10.745 m
Kühlsystem – Klimaanlage 4.8 gal (US) 18 l
Hinterachse 4.2 gal (US) 16 l
Motoröl – mit Filter 2.4 gal (US) 9 l
Hydrauliktank 11.1 gal (US) 42 l
Hinterachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Kraftstofftank 42.3 gal (US) 160 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 gal (US) 19 l
Hydrauliksystem 25.1 gal (US) 95 l
Vorderachse – Planetensätze 0.02 gal (US) 0.7 l
Vorderachse 2.9 gal (US) 11 l
Getriebe (Lastschalt-/Schaltautomatikgetriebe) 4.18 Gall. 19 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Zweiradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Vorderachse (Allradantrieb) 2.9 gal (US) 11 l
Vorderachse (Allradantrieb) – Planetensätze 0.2 gal (US) 0.7 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Allradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Getriebe (Lastschaltgetriebe) – Allradantrieb 5 gal (US) 19 l
Ausbrechkraft 12297 ft·lbf 54.7 kN
Bedienelemente Am Sitz montierte Bedienelemente mit Doppelmodus Am Sitz montierte Bedienelemente mit Doppelmodus
Grabtiefe 4778 mm/6150 mm (Teleskopstiel) 4778 mm/6150 mm (Teleskopstiel)

432 Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Standard

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • Allradantrieb
  • 100-%-Differenzialsperre
  • Hydraulisch betätigte Bremsen
  • 26"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, Standard
  • Schwenkbare Kühlereinheit
  • Automatischer Leerlauf
  • Eco-Modus
  • Standardmodus
  • Standardmodus +
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • Getriebe, 4-Gang-Lastschaltgetriebe

Bedienelemente

  • Bedienelemente, elektrohydraulisch, am Sitz montiert
  • Schaltschemawechsler (ISO/SAE)
  • Hydrostatische Servolenkung

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Softkey
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Rückfahrwarnsignal
  • Stabilitätsalarm

Hydraulik

  • Kolbenverstellpumpe
  • Seitenverschiebungssperre
  • Hydraulikölkühler
  • Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
  • Lader-Ausschaltung, Schaufelrückführung
  • Dauerdurchfluss
  • Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Standardstiel, 4,3m
  • Schwenk-Transportverriegelung
  • Ausleger-Transportverriegelung

Sonstige Anbaugeräte

  • Werkzeugkasten, außen
  • Zurrösen für den Transport

432 Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Deluxe

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • 28"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6, 82kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, HD
  • Kühlwasservorwärmer
  • 6-Gang-Automatikgetriebe
  • Getriebe, 6-Gang-Schaltautomatik mit Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Touchscreen
  • Product Link, Doppelmodus ( Mobilfunk und Satellit)
  • Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Stroboskop

Hydraulik

  • Hydraulische Schnellkupplungen
  • Hydraulikleitungen, Einweg
  • Hydraulikleitungen, Zweiwege
  • Seitenverschiebung mit Antrieb
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Teleskopstiel, 4,3m
  • Teleskopstiel, 4,9m
  • Heckbagger-Schnellwechsler, mechanisch
  • Heckbagger-Schnellwechsler, hydraulisch
  • Lader-Schnellwechsler, hydraulisch

Sonstige Anbaugeräte

  • Kontergewicht, 115kg
  • Kontergewicht, 240kg
  • Kontergewicht, 460kg
  • Vorderer Rammschutz
  • Straßen-Stabilisierungsplatten

Vergleichen Sie 432 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  432

Weitere Angebote anzeigen