Baggerlader 434

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung – netto
92 HP
68 kW
Einsatzgewicht – Nennwert
20216 lb
9170 kg
Einsatzgewicht – Maximum
25353 lb
11500 kg

Übersicht

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE IN IHREM NEUEN BAGGERLADER

Neue Maschinen, ursprüngliche DNA – Der erste Cat®-Baggerlader erschien 1985 auf der Straße. Die Maschine wurde gemeinsam von einem Team von Designern in Illinois, USA, und einem Herstellungsteam in Desford, Großbritannien, entwickelt. Die Maschinen werden nach wie vor von Spezialisten entwickelt, um den Bedürfnissen der heutigen Betreiber gerecht zu werden. Jedes Modell bietet Zuverlässigkeit, Leistung und eine hervorragende Bedienerumgebung, damit Sie auch die schwierigsten Projekte meistern können. Die neueste Baggerlader-Reihe entstand auf Grundlage von 35 Jahren Leidenschaft, Fachwissen und Erfahrung.

Vorteile

MEHR KONTROLLE FÜR SIE

  • SPAREN SIE KRAFTSTOFF – Der neue Cat-Motor C3.6 erfüllt die neuesten Emissionsnormen und spart bis zu 10 % Kraftstoff.
  • VORSTEUERUNGEN – Mit der optionalen Vorsteuerung für die Schaufel können Sie bequemer arbeiten als je zuvor.
  • WÄHLEN SIE IHRE EINSTELLUNGEN AUS – Auf dem Anzeigebildschirm können Sie individuelle Fahrereinstellungen festlegen, damit Sie stets mit dem gewünschten Tempo arbeiten können.
  • EINFACH ZU BESITZEN UND ZU BETREIBEN – Mit monatlichen Zahlungsoptionen, Kraftstoffeinsparungen und qualitativ hochwertigen Teilen und Technik ist es einfacher und erschwinglicher denn je, einen Cat-Baggerlader zu besitzen und zu betreiben.

EINSTELLUNGSSACHE

BEDIENELEMENTE AM SITZ

Produktspezifikationen für 434

Leistung – netto 92 HP 68 kW
Leistung 74,4 kW 74,4 kW
Nettodrehmoment – SAEJ1349 322 lb/ft 436 N·m
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Bohrung 3.86 in 98 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Hub 4.72 in 120 mm
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 68kW/92HP 68kW/92HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 76kW/103HP 76kW/103HP
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 74kW/101HP 74kW/101HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 68kW/92HP 68kW/92HP
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,4 kW
Nennleistung bei 2200/min – Motorleistung – ISO 14396:2002 74kW/101HP 74kW/101HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349:2011 68kW/92HP 68kW/92HP
Anmerkung (3) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995:2014 76kW/103HP 76kW/103HP
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249:2007 68kW/92HP 68kW/92HP
Einsatzgewicht – Nennwert 20216 lb 9170 kg
Einsatzgewicht – Maximum 25353 lb 11500 kg
Hydraulische Schwingungsdämpfung 33 lb 15 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel: Ladeschaufel – Universal 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel: Ladeschaufel – Universal 0 lb 0 kg
Klimaanlage 71 lb 32 kg
Teleskopstiel – ohne Kontergewicht vorn 448 lb 203 kg
Kontergewichte – Basis 254 lb 115 kg
Kontergewichte – Maximum 254 lb 115 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel: Ladeschaufel – Kombi 0 lb 0 kg
Einsatzgewicht 20216 lb 9170 kg
Kombischaufel (1,15m3/1,50yd3) – ohne Klappgabeln 1711 lb 776 kg
Einsatzgewicht– Maximum– ROPS-Kapazität 25353 lb 11500 kg
Getriebe mit Schaltautomatik 240 lb 109 kg
Einsatzgewicht – ROPS-Tragfähigkeit – Maximum 25353 lb 11500 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel: Ladeschaufel – Kombi 0 lb 0 kg
Kombischaufel (1,15m3/1,50yd3) – mit Klappgabeln 2150 lb 975 kg
Maximal zulässiges Gesamtgewicht 25353 lb 11500 kg
Anmerkung Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5kW; Heckbagger-Standardstiel; Standard-Fahrerkabine mit Klimaanlage; Standardschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombi-Ladeschaufel 1,15 m3; 600-mm-Standard-Tieflöffel; Reifen der Größe 440/80R24; kein Kontergewicht; 80kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank. Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5kW; Heckbagger-Standardstiel; Standard-Fahrerkabine mit Klimaanlage; Standardschaltgetriebe mit Allradantrieb; Kombi-Ladeschaufel 1,15 m3; 600-mm-Standard-Tieflöffel; Reifen der Größe 440/80R24; kein Kontergewicht; 80kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank.
Fahrerkabine – ROPS/FOPS Standard Standard
Vorwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 4. 22.4 mile/h 36 km/h
Rückwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Rückwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 4. 22.4 mile/h 36 km/h
Vorwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Grabtiefe 4827 mm/5748 mm (Teleskopstiel) 4827 mm/5748 mm (Teleskopstiel)
Ausbrechkraft 13646 lbf 60.7 kN
Bedienelemente Mechanischer Lader; mechanischer Heckbagger (Heckbagger-Vorsteuerung optional) Mechanischer Lader; mechanischer Heckbagger (Heckbagger-Vorsteuerung optional)
Vorderachse (Zweiradantrieb) – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – statisch 50627 lb 22964 kg
Vorderachse (Zweiradantrieb) – statisch 50627 lb 22964 kg
Hinterachse – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Hinterachse – statisch 50627 lb 22964 kg
Vorderachse – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vorderachse – statisch 50627 lb 22964 kg
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 440/80-28 bei Vollgas. Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Hinterreifen der Größe 440/80-28 bei Vollgas.
Vorwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Rückwärts – 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Vorwärts – 3. 13 mile/h 21 km/h
Rückwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 3. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Wendekreis (28"-Reifen) – Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breiteste Ladeschaufel 41.34 ft 12.6 m
Wendekreis (28"-Reifen) – Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 32.15 ft 9.8 m
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Stangendurchmesser 1.7 in 42 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Hub 4.6 in 117 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Bohrung 3.3 in 85 mm
Wendekreis (28"-Reifen) – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 32.15 ft 9.8 m
Wendekreis (28"-Reifen) – Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breiteste Ladeschaufel 41.34 ft 12.6 m
Typ Vorderrad Vorderrad
Servolenkung Hydrostatisch Hydrostatisch
Vorderachse (Allradantrieb) – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Zweiradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Vorderachse (Allradantrieb) 3.7 gal (US) 14 l
Getriebe – Lastschaltwendegetriebe – Allradantrieb 4.8 gal (US) 18 l
Getriebe (Lastschaltgetriebe) – Allradantrieb 5 gal (US) 19 l
Hinterachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Kühlsystem – Klimaanlage 4.6 gal (US) 17.5 l
Motoröl – mit Filter 2.4 gal (US) 9 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 gal (US) 19 l
Hydrauliktank 11.1 gal (US) 42 l
Hinterachse 4.2 gal (US) 16 l
Kraftstofftank 42.3 gal (US) 160 l
Hydrauliksystem 25.1 gal (US) 95 l
Vorderachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Vorderachse 3.7 gal (US) 14 l
Getriebe (Standard-Schaltgetriebe) 4.8 gal (US) 18 l
Getriebe (Lastschalt-/Schaltautomatikgetriebe) 5 gal (US) 19 l
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Systemdruck – Lader 3626 psi 250 bar
Systemdruck – Heckbagger 3626 psi 250 bar
Pumpenförderstrom bei 2200/min 42.3 gal/min 160 l/min
Typ Closed Center Closed Center
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe

434 Standardausrüstung

FAHRERKABINE ROPS (ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE, ÜBERROLLSCHUTZ) UND FOPS (FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE, STEINSCHLAGSCHUTZ)

  • Fahrerkabine, Standard

REIFEN/LENKUNG/BREMSEN

  • Allradantrieb
  • Allradlenkung
  • 100-%-Differenzialsperre
  • Hydraulisch betätigte Bremsen
  • 24"-Reifen

MOTOR/GETRIEBE

  • Motor, C3.6 74,4 kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, Standard
  • Schwenkbare Kühlereinheit
  • Standardmodus
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • Getriebe, Vier-Gang-Standard-Schaltung

BEDIENELEMENTE

  • Bedienelemente, mechanische Hebel
  • Hydrostatische Servolenkung

ELEKTRIK

  • Anzeigebildschirm, Softkey
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Rückfahrwarnsignal
  • Stabilitätsalarm

HYDRAULIK

  • Kolbenverstellpumpe
  • Seitenverschiebungssperre
  • Hydraulikölkühler
  • Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
  • Lader-Ausschaltung, Schaufelrückführung

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKUNGEN

  • Standardstiel, 4,3m
  • Schwenk-Transportverriegelung
  • Ausleger-Transportverriegelung

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Werkzeugkasten, außen
  • Zurrösen für den Transport

434 Sonderausrüstung

FAHRERKABINE ROPS (ROLLOVER PROTECTIVE STRUCTURE, ÜBERROLLSCHUTZ) UND FOPS (FALLING OBJECT PROTECTIVE STRUCTURE, STEINSCHLAGSCHUTZ)

  • Fahrerkabine, Deluxe

REIFEN/LENKUNG/BREMSEN

  • 28"-Reifen

MOTOR/GETRIEBE

  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, HD
  • Automatischer Leerlauf
  • Eco-Modus
  • Standardmodus +
  • Kühlwasservorwärmer
  • Getriebe, 4-Gang-Lastschaltgetriebe
  • Automatikgetriebe, 6-Gang-Automatik
  • Getriebe, 6-Gang-Schaltautomatik mit Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung

BEDIENELEMENTE

  • Steuerungen, Joysticks zur Vorsteuerung der Schaufel
  • Schaltschemawechsler (ISO/SAE)

ELEKTRIK

  • Anzeigebildschirm, Touchscreen
  • Product Link, Doppelmodus ( Mobilfunk und Satellit)
  • Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Stroboskop

HYDRAULIK

  • Hydraulische Schnellkupplungen
  • Hydraulikleitungen, Einweg
  • Hydraulikleitungen, Zweiwege
  • Seitenverschiebung mit Antrieb
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Dauerdurchfluss
  • Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom

AUSLEGER, STIELE UND UMLENKUNGEN

  • Teleskopstiel, 4,3m
  • Heckbagger-Schnellwechsler, mechanisch
  • Heckbagger-Schnellwechsler, hydraulisch
  • Lader-Schnellwechsler, hydraulisch

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kontergewicht, 115kg
  • Kontergewicht, 240kg
  • Kontergewicht, 460kg
  • Vorderer Rammschutz
  • Straßen-Stabilisierungsplatten

Vergleichen Sie 434 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  434

Weitere Angebote anzeigen