Baggerlader 444

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung – netto
92 HP
68 kW
Einsatzgewicht – Nennwert
20860 lb
9462 kg
Einsatzgewicht – Maximum
25353 lb
11500 kg

Übersicht

EIN CAT®-BAGGERLADER GIBT IHNEN DIE KONTROLLE

Der Cat®-Baggerlader 444 zeichnet sich durch einen MotorC3.6 StufeV, optimalen Komfort und Kontrolle für den Fahrer, interaktive Anzeigebildschirme, einen Baggerausleger, eine leistungsfähige und effiziente Hydraulik, Leistungsmanagement-Modi und Product Link™ aus.

Vorteile

KRAFTSTOFF SPAREN

Der Cat-Motor erfüllt die neuesten Emissionsnormen und spart bis zu 10% Kraftstoff.

BEDIENELEMENTE AM SITZ

Dank der ergonomischen elektro-hydraulischen Bedienelemente direkt am Sitz arbeiten Sie noch komfortabler. Durch ihre Konstruktion können Sie jede Maschinenbewegung noch besser kontrollieren.

EINSTELLUNGSSACHE

Auf dem Anzeigebildschirm können Sie individuelle Fahrereinstellungen festlegen, damit Sie stets mit dem gewünschten Tempo arbeiten können.

Produktspezifikationen für 444

Leistung – netto 92 HP 68 kW
Hub 4.72 in 120 mm
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 74kW/101HP 74kW/101HP
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 68kW/92HP 68kW/92HP
Nettodrehmoment – SAEJ1349 322 lbf 436 N·m
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Bohrung 3.86 in 98 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 68kW/92HP 68kW/92HP
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,5kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 74,5kW
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 76kW/103HP 76kW/103HP
Anmerkung (3) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – ISO14396 82kW/111HP 82kW/111HP
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Nettodrehmoment – SAEJ1349 358 ft-lb 485 N·m
Nettoleistung bei 2200/min – SAE J1349 76kW/103HP 76kW/103HP
Motor Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 82kW Elektronisch gesteuerter Turbomotor C3.6 mit Zwischenkühler, 82kW
Drehmomentanstieg (netto) 48% bei 1500/min 48% bei 1500/min
Nennleistung bei 2200/min – Bruttoleistung – SAE J1995 84kW/114HP 84kW/114HP
Hub 4.72 in 120 mm
Anmerkung (2) Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Bei bis zu 3048m Höhenlage ist keine Leistungsdrosselung erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Nettoleistung bei 2200/min – ISO9249 75kW/102HP 75kW/102HP
Bohrung 3.86 in 98 mm
Emissionen Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU). Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nettoleistung wurden am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet.
Anmerkung (3) Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 6. 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Vorwärts – 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Vorwärts – 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Vorwärts – 5. 16.8 mile/h 27 km/h
Vorwärts – 3. 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Hinterachse – statisch 50627 lb 22964 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Vorderachse (Allradantrieb) – statisch 50627 lb 22964 kg
Hinterachse – dynamisch 20252 lb 9186 kg
Einsatzgewicht – Nennwert 20860 lb 9462 kg
Einsatzgewicht – Maximum 25353 lb 11500 kg
Kontergewichte – Maximum 254 lb 115 kg
Allradantrieb Standard Standard
Hydraulische Schwingungsdämpfung 33 lb 15 kg
4,9-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 783 lb 355 kg
4,3-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 439 lb 199 kg
Klimaanlage 71 lb 32 kg
Einsatzgewicht – ROPS-Tragfähigkeit – Maximum 25353 lb 11500 kg
Lader, IT mit Schnellwechsler 408 lb 185 kg
Einsatzgewicht 20860 lb 9462 kg
Kombischaufel (1,3m³/1,7yd³) – ohne Klappgabeln 1854 lb 841 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Kombi 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Kombi 254 lb 115 kg
Kombischaufel (1,3m³/1,7yd³) – mit Klappgabeln 2249 lb 1020 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Universal 254 lb 115 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Kombi 254 lb 115 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Universal 0 lb 0 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Universal 0 lb 0 kg
Fahrerkabine – ROPS/FOPS Standard Standard
Anmerkung Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5kW; 4,3m langer Heckbagger-Standardstiel; Standard-Fahrerkabine mit Klimaanlage; Schaltautomatik mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,3m³; 600-mm-Standard-Tieflöffel; Reifen der Größe 440/80R28; kein Kontergewicht; 80kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank. Maschinenkonfiguration – HRC-Motor mit 74,5kW; 4,3m langer Heckbagger-Standardstiel; Standard-Fahrerkabine mit Klimaanlage; Schaltautomatik mit Allradantrieb; Kombiladeschaufel 1,3m³; 600-mm-Standard-Tieflöffel; Reifen der Größe 440/80R28; kein Kontergewicht; 80kg schwerer Fahrer; voller Kraftstofftank.
Maximal zulässiges Gesamtgewicht 25353 lb 11500 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Standardstiel – Ladeschaufel – IT-Lader mit Schnellwechsler – Universal 254 lb 115 kg
Empfohlenes Mindestkontergewicht – Teleskopstiel – Ladeschaufel – kein Schnellwechsler – Kombi 0 lb 0 kg
Getriebe mit Schaltautomatik Standard Standard
Systemdruck – Heckbagger 3626 psi 250 bar
Systemdruck – Lader 3626 psi 250 bar
Pumpenförderstrom bei 2200/min 49.4 gal/min 187 l/min
Typ Closed Center Closed Center
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Bohrung 3.3 in 85 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Achspendelung 0.31 in 8 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Stangendurchmesser 1.7 in 42 mm
Allradantriebszylinder, ein (1) doppeltwirkender – Hub 4.6 in 117 mm
Wendekreis (28"-Reifen) – Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breiteste Ladeschaufel 41.31 ft 12.59 m
Wendekreis (28"-Reifen) – Zwei-/Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 32.15 ft 9.8 m
Typ Vorderrad Vorderrad
Servolenkung Hydrostatisch Hydrostatisch
Kraftstofftank 42.3 gal (US) 160 l
Motoröl – mit Filter 2.4 gal (US) 9 l
Hinterachse 4.2 gal (US) 16 l
Hinterachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Vorderachse (Allradantrieb) 3.7 gal (US) 14 l
Kühlsystem – Klimaanlage 4.6 gal (US) 17.5 l
Vorderachse (Allradantrieb) – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Hydrauliktank 11.1 gal (US) 42 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 gal (US) 19 l
Getriebe – Schaltautomatik – Allradantrieb 5 gal (US) 19 l
Hydrauliksystem 25.1 gal (US) 95 l
Vorderachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l
Vorderachse 3.7 gal (US) 14 l
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers bei Vollgas mit Hinterreifen 440/80R28 und HRC-Motor mit 74,4 kW. Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers bei Vollgas mit Hinterreifen 440/80R28 und HRC-Motor mit 74,4 kW.

444 Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Standard

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • Allradantrieb
  • 100-%-Differenzialsperre
  • Hydraulisch betätigte Bremsen
  • 24"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6, 74,5kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, Standard
  • Schwenkbare Kühlereinheit
  • Automatischer Leerlauf
  • Eco-Modus
  • Standardmodus
  • Standardmodus +
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • 6-Gang-Automatikgetriebe

Bedienelemente

  • Bedienelemente, elektrohydraulisch, am Sitz montiert
  • Schaltschemawechsler (ISO/SAE)
  • Hydrostatische Servolenkung

Hydraulik

  • Kolbenverstellpumpe
  • Seitenverschiebungssperre
  • Hydraulikölkühler
  • Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
  • Lader-Ausschaltung, Schaufelrückführung
  • Dauerdurchfluss
  • Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Standardstiel, 4,3m
  • Schwenk-Transportverriegelung
  • Ausleger-Transportverriegelung

Sonstige Anbaugeräte

  • Werkzeugkasten, außen
  • Zurrösen für den Transport

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Softkey
  • Rückfahrwarnsignal
  • Stabilitätsalarm

444 Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Fahrerkabine, Deluxe

Reifen/Lenkung/Bremsen

  • 28"-Reifen

Motor/Getriebe

  • Motor, C3.6, 82kW
  • Batterie, 750A Kälteprüfstrom, HD
  • Kühlwasservorwärmer
  • 6-Gang-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung

Hydraulik

  • Hydraulische Schnellkupplungen
  • Hydraulikleitungen, Einweg
  • Hydraulikleitungen, Zweiwege
  • Seitenverschiebung mit Antrieb
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismen

  • Teleskopstiel, 4,3m
  • Teleskopstiel, 4,9m
  • Heckbagger-Schnellwechsler, mechanisch
  • Heckbagger-Schnellwechsler, hydraulisch
  • Lader-Schnellwechsler, hydraulisch

Sonstige Anbaugeräte

  • Kontergewicht, 115kg
  • Vorderer Rammschutz
  • Straßen-Stabilisierungsplatten
  • Kontergewicht, 240kg
  • Kontergewicht, 460kg

Elektrik

  • Anzeigebildschirm, Touchscreen
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Product Link, Doppelmodus ( Mobilfunk und Satellit)
  • Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Stroboskop

Vergleichen Sie 444 mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  444

Weitere Angebote anzeigen