432F2

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

432F2Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Fahrerkabine, Standard
  • Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS) an der Fahrerkabine gehören zur Standardausstattung. Der von Caterpillar für diese Maschine angebotene ROPS (Überrollschutzaufbau) erfüllt die ROPS-Anforderungen gemäß ISO 3471:1994 und der FOPS (Steinsch

Reifen/Lenkung/Bremsen
  • Allradantrieb
  • 100-%-Differenzialsperre
  • Hydraulisch betätigte Bremsen (zwei Pedale)
  • 26"-Reifen

Motor/Getriebe
  • Batterie, 750 A Kälteprüfstrom, wartungsfrei (Standard)
  • Kühlerschutzeinheit an Scharnieren für das einfache Entfernen von Ablagerungen
  • Automatischer Leerlauf
  • ECO-Modus
  • Motor Cat C4.4 ACERT, 74,5 kW (101 HP)
  • Anschluss für Überbrückungskabel
  • 4-Gang-Schaltgetriebe

Eingang
  • Bedienelemente, Joysticks (Servo) zur Vorsteuerung
  • Schaltschemawechsler (ISO/SAE)
  • Hydrostatische Servolenkung

Sonstige Anbaugeräte
  • Werkzeug-Stauraum
  • Verzurrung für den Transport

Schutzvorrichtungen
  • Sicherheitsstrebe

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismus – Heckbagger
  • Standardstiel (4,26 m)
  • Schwenk-Transportverriegelung
  • Ausleger-Transportverriegelung

Hydraulik
  • Hydraulikpumpe (163 l/min)
  • Programmierbarer Zusatzhydraulik-Volumenstrom
  • Seitenverschiebungssperre (elektrohydraulisch)
  • Hydraulikölkühler

Hydraulik – Lader
  • Lader-Ausschaltung, Schwimmfunktion
  • Lader-Ausschaltung, Schaufelrückführung
  • Parallelhub

Elektrik
  • Rückfahrwarnsignal
  • Stabilitätsalarm

Standardfahrerkabine
  • Rundumleuchten-Anschlüsse (×2)
  • Bremspedalen funktionieren unabhängig voneinander und verriegelt
  • Kabinenheizung
  • Innenleuchte Fahrerkabine
  • Becherhalter (×2)
  • Differenzialsperrenschalter an der Ladersteuerung
  • V/N/R-Funktionen an der Ladersteuerung (V/N/R – Vorwärts/Neutral/Rückwärts)
  • Seitenfenster, vorn und hinten
  • Frontscheinwerfer (kann je nach Region unterschiedlich sein)
  • Sonnenblende mit Schlitzen auf der vollen Breite
  • Voll einstellbare Arbeitsscheinwerfer (×8)
  • Instrumentengruppe mit LCD-Display
  • Warnhorn, vorn
  • Warnhorn, hinten
  • Vandalismusschutz Instrumententafel
  • Steckdose innen (×1)
  • Kickdown-Funktion an Ladersteuerung
  • Ablagekonsole links
  • Stufenlos einstellbare Heckbagger-Steuerhebelkonsolen (nur nach vorn und hinten einstellbar)
  • Schlussleuchten (LED)
  • Herausnehmbare Fußmatte
  • Sicherheitssperre, Hydraulik
  • Sicherheitssperre, Getriebe
  • Sitz, Stoffbezug
  • Selbstrückstellende Richtungsanzeiger
  • Lenksäule, kippbar
  • Getriebeneutralisiereinrichtung an der Ladersteuerung
  • Gaspedal
  • Handgas
  • Scheibenwischer vorn und hinten

Deluxe-Fahrerkabine
  • Regler für Umluftbetrieb
  • Stabilisatoren mit Einfahrautomatik
  • Rundumleuchten-Anschlüsse (×2)
  • Bremspedalen funktionieren unabhängig voneinander und verriegelt
  • Kabinenheizung
  • Innenleuchte Fahrerkabine
  • Innenleuchte Fahrerkabine
  • Becherhalter (×2)
  • Differenzialsperrenschalter an der Ladersteuerung
  • V/N/R-Funktionen an der Ladersteuerung (V/N/R – Vorwärts/Neutral/Rückwärts)
  • Seitenfenster, vorn und hinten
  • Frontscheinwerfer (kann je nach Region unterschiedlich sein)
  • Sonnenblende mit Schlitzen auf der vollen Breite
  • Voll einstellbare Arbeitsscheinwerfer (×8)
  • Instrumentengruppe mit LCD-Display
  • Warnhorn, vorn
  • Warnhorn, hinten
  • Vandalismusschutz Instrumententafel
  • Steckdose innen (×1)
  • Kickdown-Funktion an Ladersteuerung
  • Ablagekonsole links
  • Stufenlos einstellbare Heckbagger-Steuerhebelkonsolen (nach vorn, hinten und zusätzlich seitlich einstellbar)
  • Schlussleuchten (LED)
  • Herausnehmbare Fußmatte
  • Sicherheitssperre, Hydraulik
  • Sicherheitssperre, Getriebe
  • Deluxe-Sitz mit Stoffbezug
  • Selbstrückstellende Richtungsanzeiger
  • Lenksäule, kippbar und in der Höhe anpassbar
  • Getriebeneutralisiereinrichtung an der Ladersteuerung
  • Gaspedal
  • Handgas
  • Scheibenwischer vorn und hinten

432F2Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Fahrerkabine, Deluxe

Reifen/Lenkung/Bremsen
  • 28"-Reifen

Motor/Getriebe
  • Batterie, 750 A Kälteprüfstrom, wartungsfrei (HD)
  • Motor Cat C4.4 ACERT, 82 kW (112 HP)
  • Kühlwasservorwärmer
  • 6-Gang-Automatikgetriebe
  • 6-Gang-Automatikgetriebe (Überbrückungskupplung)

Sonstige Anbaugeräte
  • Kontergewicht, 115 kg
  • Kontergewicht, 240 kg
  • Kontergewicht, 460 kg
  • Vorderer Rammschutz
  • Straßen-Stabilisierungsplatten

Schutzvorrichtungen
  • Schutzvorrichtung, Zähne (Universal/Kombi)
  • Antriebswellenschutz
  • Schutzvorrichtung, Rückleuchten
  • Materialtransportsatz

Nachrüstsätze
  • Hydraulische Seitenverschiebung (PSS, Powered Side Shift)

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismus – Heckbagger
  • Schnellwechsler, hydraulisch
  • Schnellwechsler, mechanisch
  • Teleskopstiel (4,26 m)
  • Teleskopstiel (4,87 m)

Ausleger, Stiele und Umlenkmechanismus – Lader
  • Schneidmesser Lader (2 Stück)
  • Schnellwechsler, hydraulisch

Hydraulik
  • Hydraulische Schnellkupplungen (Drehen zum Verbinden)

Hydraulik – Heckbagger
  • Hydraulikleitungen, Einweg
  • Hydraulikleitungen, Zweiwege
  • Kontinuierlicher Hydraulikfluss

Hydraulik – Lader
  • Automatische hydraulische Schwingungsdämpfung

Elektrik
  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Product Link, satellitengestützt
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Rundumleuchte

Standardfahrerkabine
  • Klimaanlage
  • Radio (Basisausführung)
  • Gesichtslüfter
  • Radio (Premiumausführung)
  • Deluxe-Sitz mit Stoffbezug, beheizt
  • Wegfahrsperrentastenfeld

Deluxe-Fahrerkabine
  • Klimaanlage
  • Radio (Basisausführung)
  • Gesichtslüfter
  • Radio (Premiumausführung)
  • Deluxe-Sitz mit Stoffbezug, beheizt
  • Wegfahrsperrentastenfeld

Überblick

Caterpillar fertigt seit 90 Jahren hochwertige Maschinen und hat sich damit im Bereich der Bauindustrieausrüstung einen Namen gemacht, der für bewährte Qualität steht. Mit seinen Technologien macht das Unternehmen Fortschritt möglich und treibt auf allen Kontinenten einen positiven und nachhaltigen Wandel voran. Seit 30 Jahren bietet Caterpillar den in Großbritannien gebauten Baggerlader an. Von der A-Serie bis zur neuen F2-Serie haben wir Maschinen gefertigt, die genau auf die Bedürfnisse des Fahrers abgestimmt sind – zuverlässig, leistungsstark und mit einer hochwertigen Arbeitsumgebung. Der F2 ist der neueste Baggerlader von Caterpillar – in seine Entwicklung haben wir 30 Jahre Leidenschaft, Know-how und Erfahrung einfließen lassen.

Motor

Maßeinheiten:
Leistung – netto 95.2 PS 70.1 kW Less

Motor – Stufe IV Standardausstattung

Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Drehmomentanstieg (netto) bei 1400/min 46 % 46 % Less
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV. Erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV. Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l Less
Maximales Drehmoment bei 1400/min 323.0 ft·lbf 438.0 N·m Less
Modell Elektronisch gesteuerter Turbomotor C4.4 ACERT mit Zwischenkühler Elektronisch gesteuerter Turbomotor C4.4 ACERT mit Zwischenkühler Less
Nennleistung (Standard) bei 2200/min: Bruttoleistung – ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Nettoleistung bei 2200/min – EEC 80/1269 95.2 mm H2O 71.5 kg/mm Less
Nettoleistung bei 2200/min – ISO 9249 95.2 mm H2O 70.1 kg/mm Less

Gewichtsangaben

Nenn-Einsatzgewicht 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Einsatzgewicht - Max. 24251.0 lb 11000.0 kg Less
4,3-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 439.0 lb 199.0 kg Less
4,9-m-Teleskopstiel (ohne Kontergewicht vorn) 780.0 lb 354.0 kg Less
Einsatz-gewicht 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Einsatzgewicht (Max.) (ROPS-Tragfähigkeit) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Hydraulische Schwingungsdämpfung 24.3 lb 11.0 kg Less
Klimaanlage 75.0 lb 34.0 kg Less
Kombischaufel (1,00 m3/1,31 yd3) mit Klappgabeln 1856.0 lb 842.0 kg Less
Kombischaufel (1,00 m3/1,31 yd3) ohne Klappgabeln 1347.0 lb 611.0 kg Less
Kontergewichte – Basis 253.5 lb 115.0 kg Less
Kontergewichte – mittel 529.0 lb 240.0 kg Less
Bolzenaufhängung: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Standardstiel: Laderschaufel – Kombi 0.0 lb 0.0 kg Less
Bolzenaufhängung: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Standardstiel: Laderschaufel – Universal 529.0 lb 240.0 kg Less
Bolzenaufhängung: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Teleskopstiel: Laderschaufel – Kombi 253.5 lb 115.0 kg Less
Bolzenaufhängung: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Teleskopstiel: Laderschaufel – Universal 1014.0 lb 460.0 kg Less
Kontergewichte – max. 1014.0 lb 460.0 kg Less
Schnellwechsler: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Standardstiel: Laderschaufel – Kombi 1014.0 lb 460.0 kg Less
Schnellwechsler: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Standardstiel: Laderschaufel – Universal 1014.0 lb 460.0 kg Less
Schnellwechsler: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Teleskopstiel: Laderschaufel – Kombi 1014.0 lb 460.0 kg Less
Schnellwechsler: Empfehlungen Mindest-Kontergewicht – Teleskopstiel: Laderschaufel – Universal 1014.0 lb 460.0 kg Less

Hydrauliksystem

Maximaler Pumpenförderstrom 42.3 US-Gall./min 163.0 l/min Less
Systemdruck – Heckbagger 3626.0 psi 250.0 bar Less
Systemdruck – Lader 3626.0 psi 250.0 bar Less
Typ Closed Center Closed Center Less
Pumpenbauart Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe Less

Lenkung

Allradantrieb, Zylinder, ein (1) doppelt wirkender – Bohrung 2.6 in 65.0 mm Less
Allradantrieb, Zylinder, ein (1) doppelt wirkender – Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Allradantrieb, Zylinder, ein (1) doppelt wirkender – Stangendurchmesser 1.4 in 36.0 mm Less
Wendekreis: Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite Vorderräder 26.9 ft 8.2 m Less
Wendekreis: Allradantrieb (Innenrad ungebremst) – Außenseite breiteste Ladeschaufel 36.1 ft 11.0 m Less
Allradantrieb, Zylinder, ein (1) doppelt wirkender – Achspendelung 0.4 in 11.0 mm Less
Servolenkung Hydrostatisch Hydrostatisch Less

Füllmengen

Getriebe (Lastschaltwendegetriebe) – Allrad 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Hinterachse – Mittelgehäuse 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Hinterachse – Planetensätze 0.4 gal (US) 1.7 l Less
Hydrauliksystem 25.1 gal (US) 95.0 l Less
Hydrauliktank 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Kraftstofftank 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Kühlsystem 5.9 gal (US) 22.5 l Less
Motoröl mit Filter 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Vorderachse (Allrad) – Mittelgehäuse 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Vorderachse (Allrad) – Planetensätze 0.2 gal (US) 0.7 l Less
Abgasreinigungsflüssigkeit 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Getriebe (Schaltautomatik) – Allradantrieb (AWD) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Getriebe – Lastschaltwendegetriebe

Dritter Rückwärtsgang 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
Dritter Vorwärtsgang 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
Rückwärts – 1. Gang 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Vierter Rückwärtsgang 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Vierter Vorwärtsgang 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Vorwärts – 1. Gang 3.5 mile/h 5.7 km/h Less
Zweiter Rückwärtsgang 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Zweiter Vorwärtsgang 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Zweiradantrieb und Hinterreifen 16.9 × 28 bei Vollgas. Fahrgeschwindigkeiten des Baggerladers mit Zweiradantrieb und Hinterreifen 16.9 × 28 bei Vollgas. Less

Getriebe – Schaltautomatik

Fünfter Vorwärtsgang 16.9 mile/h 27.2 km/h Less
Sechster Vorwärtsgang 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Cat® C4.4 ACERT™-Motor – Standard

Bruttoleistung – ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Nettoleistung ISO 9249 95.2 mm H2O 70.1 kg/mm Less

Achsen – Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)

Merkmale (1) HD-Hinterachse mit selbstnachstellenden innenliegenden Bremsen, Differenzialsperre und Seitenantrieben. HD-Hinterachse mit selbstnachstellenden innenliegenden Bremsen, Differenzialsperre und Seitenantrieben. Less
Merkmale (2) Der Allradantrieb wird über den vorderen Schaltkonsolenschalter oder über das Bremspedal im Allradbremsbetrieb eingelegt. Der Allradantrieb wird über den vorderen Schaltkonsolenschalter oder über das Bremspedal im Allradbremsbetrieb eingelegt. Less
Merkmale (3) Der Allradantrieb kann während des Fahrens, unter Last, in jedem Gang, rückwärts oder vorwärts, eingelegt werden. Der Allradantrieb kann während des Fahrens, unter Last, in jedem Gang, rückwärts oder vorwärts, eingelegt werden. Less
Merkmale (4) Der Allradantrieb verfügt zur einfachen Wartung über außenliegende Seitenantriebe. Der Allradantrieb verfügt zur einfachen Wartung über außenliegende Seitenantriebe. Less
Merkmale (5) Bei der Vorderachse des Allradantriebs handelt es sich um eine permanent abgedichtete Pendelaufhängung mit "Long Life"-Schmierung, für die keine tägliche Wartung erforderlich ist. Bei der Vorderachse des Allradantriebs handelt es sich um eine permanent abgedichtete Pendelaufhängung mit "Long Life"-Schmierung, für die keine tägliche Wartung erforderlich ist. Less
Merkmale (6) Zur Verbesserung der Manövrierfähigkeit wurde der Allradantrieb außerdem mit einem doppelt wirkenden Lenkzylinder mit einem Lenkwinkel von 52° ausgerüstet. Zur Verbesserung der Manövrierfähigkeit wurde der Allradantrieb außerdem mit einem doppelt wirkenden Lenkzylinder mit einem Lenkwinkel von 52° ausgerüstet. Less

Schallpegel*

Anmerkung *EU Stufe IIIA mit EN474-Vorbereitungspaket. *EU Stufe IIIA mit EN474-Vorbereitungspaket. Less
Außerhalb der Fahrerkabine 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
Innerhalb der Fahrerkabine 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Achslast

Hinterachse – dynamisch 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Hinterachse – statisch 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Vorderachse, Allradantrieb – dynamisch 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Vorderachse, Allradantrieb – statisch 50627.0 lb 22964.0 kg Less

Bremsen

Merkmale (7) Erfüllt die Anforderungen von ISO 3450:1996. Erfüllt die Anforderungen von ISO 3450:1996. Less

Grabtiefe Heckbagger

Grabtiefe, SAE Maximum: Standardstiel 14.04 ft 4278.0 mm Less
Grabtiefe, SAE Maximum: Teleskopstiel ausgefahren – 4,26 m 17.3 ft 5274.0 mm Less
Grabtiefe, SAE Maximum: Teleskopstiel ausgefahren – 4,87 m 18.5 ft 5643.0 mm Less
Grabtiefe, SAE Maximum: Teleskopstiel eingefahren – 4,26 m 14.05 ft 4281.0 mm Less
Grabtiefe, SAE Maximum: Teleskopstiel eingefahren – 4,87 m 15.13 ft 4613.0 mm Less

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Hydraulik

Parallelhub

Tieflöffel

Tieflöffel

Tieflöffel

Tieflöffel

Tieflöffel

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung