PM620

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Einfache Bedienung

Komfortable Fahrerkabine

Vielseitigkeit und Produktivität

Ausgelegt auf eine einfache Wartung

Überblick

Die PM620 ist eine sehr wendige Hochleistungsfräse von halber Fahrbahnbreite, die eine kontrollierte Totalabfräsung von Asphalt- oder Betondecken in einem einzigen Durchlauf vornimmt.

Abmessungen

Maßeinheiten:
Breite im Einsatz 9.15 ft 2.79 m Less
Maximale lichte Fahrzeughöhe 15.95 ft 4.86 m Less
Höhe – offener Fahrstand mit Schutzdach 13.29 ft 4.05 m Less
Länge im Einsatz – Förderband oben 47.62 ft 14.52 m Less
Minimaler linker Fräsradius 6.56 ft 2.0 m Less
Minimaler rechter Fräsradius 6.56 ft 2.0 m Less
Schwenkbares Ladeband 60 Grad von der Mitte 60 Grad von der Mitte Less
Transportbreite 8.2 ft 2.5 m Less
Transporthöhe 9.84 ft 3.0 m Less
Transportlänge 40.79 ft 12.43 m Less

Antriebsstrang

Globale Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV Tier 4 Final/Stufe IV Less
Höchstgeschwindigkeit 3.7 mile/h 5.9 km/h Less
Maximale Fräsgeschwindigkeit 328.0 ft/min 100.0 m/min Less
Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Nennleistung 630.0 PS 470.0 kW Less

Frässystem

Anzahl der Meißel 178 178 Less
Fräsbreite 79.1 in 2010.0 mm Less
Maximale Frästiefe 13.0 in 330.0 mm Less
Rotordrehzahlen 100/109/118/min 100/109/118/min Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 12.2 gal (US) 47.0 l Less
Hydrauliktank 29.4 gal (US) 113.0 l Less
Kraftstofftank 288.1 gal (US) 1108.0 l Less
Kühlsystem 22.1 gal (US) 85.0 l Less
Motoröl 16.9 gal (US) 65.0 l Less
Tank der Wasserberieselungsanlage 898.0 gal (US) 3400.0 l Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 73260.0 lb 33330.0 kg Less
Transportgewicht 64680.0 lb 29400.0 kg Less

PM620 Sonderausrüstung

Offener Fahrstand mit elektrisch betriebenem Sonnenschutzdach
  • Windschutzscheiben für elektrisch betriebenes Schutzdach